您选择的产品已被添加至购物车
Filter

无穷远校正物镜

远场校正物镜可用于各种成像及激光聚焦应用。远场校正物镜是能远场聚焦的显微镜物镜。远场校正物镜备有长工作距离、并能将光学透镜及光学滤光片置放于光学路径中。用于成像应用中时,远场校正镜头将需要在光学路径中置放一个第二透镜,以将所采集的样品图像光线聚焦在传感器上。激光应用则无需使用第二透镜。

爱特蒙特光学提供广泛的远场校正物镜,包括Mitutoyo物镜、Olympus物镜、Nikon物镜以及Zeiss物镜。Mitutoyo物镜适合用于Mitutoyo显微镜及配件,能满足各种需要紫外至红外光线的应用。Mitutoyo物镜在工业应用中非常理想。Olympus物镜则能与Olympus显微镜或配件配合使用。Olympus物镜在生命科学应用中非常理想。

新产品 Olympus WLI 无限远校正干涉物镜

Olympus WLI 无限远校正干涉物镜

  • 兼具高数值孔径和宽视场
  • 具备热补偿与稳定性特性
  • 适用于 3D 表面测量和轮廓测量
新产品 Nikon CFI 平场消色差物镜

Nikon CFI 平场消色差物镜

  • 卓越的平场成像
  • 提供高数值孔径和油浸型号可选
  • 宽广的放大倍率范围 (1X 至 100X)
新产品 Nikon CFI 平场复消色差 Lambda D 物镜

Nikon CFI 平场复消色差 Lambda D 物镜

  • 在 25mm 视场数 (FN) 下可实现超平场与高分辨率成像
  • 先进的色差校正技术 (紫外–近红外)
  • 广泛兼容多种显微技术
新产品 尼康(Nikon) CFI Plan 复物镜

尼康(Nikon) CFI Plan 复物镜

  • 优化的图像柔和度以实现自然对比度
  • 色差校正
  • 非常适合生命科学研究
新产品 Nikon CFI S 平场复消色差荧光超长工作距离 (ELWD) 物镜

Nikon CFI S 平场复消色差荧光超长工作距离 (ELWD) 物镜

  • 超长工作距离 (ELWD)
  • 宽光谱透射率
  • 多模式观测能力
新产品 Nikon CFI60 水浸式下沉物镜

Nikon CFI60 水浸式下沉物镜

  • 用于活体成像的水浸式下沉设计
  • 针对红外 (IR) 与多光子显微技术优化设计
  • 高数值孔径 (NA) 以实现卓越分辨率
新产品 Nikon CFI75 水浸式下沉物镜

Nikon CFI75 水浸式下沉物镜

  • 工作距离长
  • 降低光损伤
  • 机械结构稳定的设计
新产品 Nikon CFI S 平场荧光长工作距离物镜

Nikon CFI S 平场荧光长工作距离物镜

  • 长工作距离规格(LWD)
  • 针对荧光显微镜优化设计
  • 非常适合干细胞研究和药物设计应用
新产品 Olympus 高分辨率 TIRF 平场复消色差物镜

Olympus 高分辨率 TIRF 平场复消色差物镜

  • 首款数值孔径(NA)达 1.50 的平场复消色差物镜
  • 非常适合全内反射荧光(TIRF)和超‑分辨率应用
  • 增强的图像平坦度、光通量与色差校正
WDI Linear Lens Changers

WDI 线性物镜转换器

  • 支持快速切换物镜
  • 内置控制器,确保卓越的准确性、精度和重复性
  • 4, 5, 或6槽的选项提供
  • 兼容OlympusMitutoyoNikon物镜
新产品 Olympus 长工作距离平场半复消色差物镜

Olympus 长工作距离平场半复消色差物镜

  • 工作距离长,可透过培养皿、瓶体或载玻片进行成像
  • 校正环可精确调节工作距离
  • 非常适合倒置显微镜配置
新产品 Olympus Plan Achromatic Near-Infrared Objectives

Olympus 平场消色差近红外物镜

  • 长工作距离以降低样品损失风险
  • 可根据样品厚度进行调节校正环
  • 非常适合硅片检测
新产品 奥林M巴斯(Olympus) 平场消色差物镜

奥林M巴斯(Olympus) 平场消色差物镜

  • 适用于透射或反射明场显微观察
  • 图像在视场数(F.N.)范围内保持优异平坦性22
  • 卓越的性价比
  • 另有奥林巴斯无限远校正物镜 可选
Mitutoyo WLI Plan APO Infinity Corrected Objectives

Mitutoyo 三丰WLI复消色差远场校正物镜

  • 是干涉测量法应用的理想选择
  • 工作距离长,数值孔径高
  • ‌高品质平场复消色差设计
Nikon CFI60 LE Plan EPI Brightfield Infinity Corrected Objectives

尼康 Nikon CFI60 LE Plan EPI 明场无限远校正物镜

  • 高 NA
  • 工作距离长
  • 齐焦距60毫米,图像清晰
Nikon CFI60-2 TU Plan EPI Fluor Brightfield/Darkfield Infinity Corrected Objectives

尼康 CFI60-2 TU Plan EPI Fluor 明场/暗场无限校正物镜

  • 尼康独家的菲涅尔透镜
  • 工作距离长
  • 高度校正色差
SWIR Plan APO Infinity Corrected Objective

短波红外(SWIR)复消色差远场校正物镜

  • 在短波红外波段具有高分辨率,波长可达1600nm
  • 放大倍率从 1X 到 50X 不等
  • 适用于光电发射检测、激光刻印和激光切割     
Edmund Optics® 120i Infinity Corrected Objectives

爱特蒙特光学®120i Plan APO 无限远校正物镜

  • 比工业标准系小43%
  • 性能优化,最高适配1.1英寸画幅传感器
  • 是生命科学和工业应用的理想选择
  • 荣获2023年VSD创新青铜奖
三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜

三丰(Mitutoyo) NIR、NUV 和 UV LCD 远场校正物镜

  • 非常适合通过LCD玻璃进行亮场成像和基于激光的应用
  • 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
  • 补偿盖板玻璃厚度为 0.7mm 或 1.1mm
三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU)

三丰(Mitutoyo)视频显微镜设备(VMU)

最畅销产品
  • 设计用于M26 x 0.706远场校正物镜
  • 2/3"最大传感器尺寸
  • 内置光纤照明接口可兼容 8mm 或 1/4" (0.312") 直径
三丰(Mitutoyo) 镜筒透镜

三丰(Mitutoyo) 镜筒透镜

最畅销产品
用于三丰(Mitutoyo)物镜的配件和适配器

用于三丰(Mitutoyo)物镜的配件和适配器

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 相机加长套管支持与C接口相机的集成
  • 适配器可实现MT-1和MT-2管透镜的轻松集成
  • 与C接口或带RMS螺纹的组件连接
C接口视频显微镜单元

C接口视频显微镜单元

  • Simple C-Mount Connection to Infinity Corrected Objectives
  • Compact Design for Simple Integration Into Systems
  • 2/3” Max Sensor Size
  • 14mm In-line Illumination Port
  • M26 x 0.706 Objective Threading
EO High Resolution Infinity Corrected Objectives

EO高分辨率远场校正物镜

  • 高分辨率
  • 设计用于变焦镜头系统
  • 具有三丰(Mitutoyo)标准 M26 x 36 TPI 接口螺纹
Edmund Optics远场校正长工作距离物镜

Edmund Optics远场校正长工作距离物镜

最畅销产品
  • 高品质光学设计,采用平场消色差结构
  • 长工作距离规格选项
  • 亚微米级分辨力
高品质ReflX®反射物镜

高品质ReflX®反射物镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 衍射极限性能:传输波前,RMS: λ/14
  • 锥形设计可以在45度入射角的时候方便的安装和拆卸
  • 为降低衍射效应采取了弯曲结构
  • 另有 TECHSPEC® Reflx® 物镜 可供选择
InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜

InfiniTube™ Ultima显微镜镜筒透镜

  • 颜色匹配所有无穷远校正物镜
  • 与35mm全画幅传感器兼容
  • 拥有杰出的齐焦性能
Achrovid™ 远场显微物镜

Achrovid™ 远场显微物镜

  • Video-dedicated Microscope Objectives
  • 17.3mm and 37mm Working Distance Options
  • Designed for Use in Conjunction with Other Infinity Products
三丰(Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜

三丰(Mitutoyo) 玻璃厚度补偿远场校正物镜

  • 远场校正、平场复消色差的设计
  • 能透过3.5mm厚的玻璃来观看目标
  • 超长工作距离
  • 真空室、光学陷阱和冷原子成像
三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜

三丰(Mitutoyo) 远场校正长工作距离物镜

最畅销产品
  • 工作距离长
  • 明场检测
  • 高质量平场复消色差设计
  • 整个视场的平坦成像面
三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜

三丰(Mitutoyo) NIR,NUV,和UV 远场校正物镜

最畅销产品
  • 专为紫外、可见光及近红外光谱区域的明场成像设计
  • 在 Nd:YAG 激光谱线上的出色表现
  • 光谱范围广
尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜

尼康(Nikon) CFI Plan Fluor物镜

最畅销产品
  • 提供高对比度荧光观察方法
  • 是多显微技术的理想选择
  • 透射率高,从UV到IR
尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜

尼康(Nikon)CFI Super Fluor物镜

最畅销产品
  • 绝佳UV透射率
  • 高数值孔径设计
  • 采用低自体荧光材料
Nikon CFI60 Infinity Corrected Brightfield Objectives

尼康(Nikon)CFI60远场校正亮场镜头

最畅销产品
  • 出色的色彩还原效果
  • 工作距离长,NA高
  • 高对比度,最小化眩光
  • 无应力设计
奥林巴斯(Olympus)配件

奥林巴斯(Olympus)配件

最畅销产品
  • 滤光片固定块可装直径25mm的滤光片
  • 单一端口镜筒透镜和相机适配器
  • 低自发荧光浸镜油,以用于高NA物镜
Olympus M Plan Fluorite Semi Apochromat Infinity Corrected Objectives

奥林巴斯(Olympus) 长工作距离 M-Plan 荧光物镜

最畅销产品
  • 适用于亮场、DIC、荧光或偏光显微
  • 长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 平场消色差物镜

奥林巴斯(Olympus) 平场消色差物镜

  • 适用于亮野、暗野和荧光显微
  • 卓越的性价比
  • 适合初级和高级光学显微应用
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜

奥林巴斯(Olympus) 平场萤石物镜

最畅销产品
  • 非常适用于明场,暗场,DIC,荧光或偏振显微镜
  • 优异的紫外透射率
  • 提供高数值孔径和油浸型号可选
  • 另有 Olympus 无限远校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜

奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜

  • 是亮场显微的理想选择
  • 超长工作距离可降低损坏样本的风险
  • 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
  • 另有 Olympus 远场校正物镜出售
奥林巴斯(Olympus)水浸物镜

奥林巴斯(Olympus)水浸物镜

  • 水浸物镜非常适合DIC显微镜和荧光显微镜
  • 高透射系数,近红外光谱区域也可显示平面图像
  • 非常适用于组织和样本的荧光成像,如脑组织成像
  • 放大倍率从10倍到60倍
Olympus X-Line Extended Apochromat Objectives

Olympus X-LINE扩展型无限远校正物镜

最畅销产品
  • 最高 1.45 的高数值孔径 (NA)
  • 在 400 - 1000nm 范围内进行色像差修正
  • 在大 FOV 上具有均匀的图像平整度
ReflX™ 反射物镜

ReflX™ 反射物镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 行业领先的19至31毫米工作距离
  • 由Edmund Optics设计制造,专为聚焦或成像应用优化
  • 主动校准,确保卓越性能
  • 190nm 至 11μm 的超宽光谱带,无色差
  • TECHSPEC® ReflX™ 反射物镜 现已上市 
ZEISS A-Plan Objectives

蔡司 (ZEISS) A-Plan 无限远校正物镜

  • 非常适用于明场和荧光应用
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度
  • 提供油浸选项
ZEISS EC Epiplan Objectives

蔡司 (ZEISS) EC Epiplan 无限远校正平场消色差物镜

  • 非常适用于明场、荧光和微分干涉差应用
  • 对比度更高
  • 具有出众的色彩修正能力和视场平滑度
新产品 Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜

Mitutoyo 亮场/暗场远场校正物镜

  • 非常适用于亮场与暗场显微镜应用
  • 工作距离长,数值孔径高
  • 平场复消色差设计
Mitutoyo Nd:YAG 激光线视频显微镜单元(VMU)

Mitutoyo Nd:YAG 激光线视频显微镜单元(VMU)

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号