;
您选择的产品已被添加至购物车
 

精密光学元件
制造商

提供定制光学解决方案以及依图制造。
Edmund Optics® 年产定制光学元件约 2,500,000
件。

开始了解
成像光学元件产品
 
 

您的 OEM 解决方案合作伙伴

Edmund Optics® 为全球客户生产和供应数以百万计的精密光学元件和光学组件。我们的制造能力包括根据您项目的具体要求制造光学产品所需的专业知识和资源。从设计支持、原型设计服务、光学咨询到定制产品的批量生产,再到最先进的计量和质量保证,我们专业且技术娴熟的团队成员将确保您获得最佳的应用解决方案。

 

元件定制

Edmund Optics® 为客户提供从原型到批量生产的服务,专门为客户提供符合其规格、时限和预算的高性价比解决方案。

  • 透镜、反射镜、棱镜、分光镜、滤镜等
  • 依图制造
  • 具有竞争力的批量定价
  • 全球制造工厂

制造设备

Edmund Optics® 通过不断扩充设备和工具以优化其满足客户需求的能力。

  • 电子束沉积
  • 离子辅助沉积
  • Advanced Plasma Source (APS)
  • 离子束溅射(IBS)
  • 热蒸发
  • 高精度光学监测
  • 适用于严格环境和耐久性的硬质镀膜
  • 自动超声波清洗
  • ...更多
 
 

我们的位置

我们在 12个国家和地区设有分支机构,拥有 8 家自有工厂、 6 个全球仓库、4个一流的设计中心、以及7个实验室。我们在全球各地和当地都设有分支机构,可提供 经验丰富的应用支持 ,直接与客户合作,为其独特的部件和项目寻找解决方案。请联系 我们在该地区的专家, 他们拥有丰富的客户和应用经验,可以满足您独特的应用需求。如果您没有找到所需的产品,请在下一个项目中利用我们的专业知识--我们的团队充满热情、兢兢业业,致力于帮助您解决难题,并为您量身定制解决方案。在 Edmund Optics®我们所做的一切都是为了客户的利益

laser optics map img-up2 active
 
 

光学镀膜

光学镀膜是成品光学元件或组件的关键部分。精确的光学镀膜设计和生产意味着部件是在现场失效还是在项目的预期寿命内持续工作。Edmund Optics 在为生命科学应用和医疗设备、恶劣环境成像组件以及紫外线 (UV)、可见光 (VIS) 和红外线 (IR) 光谱区域的应用生产镀膜方面拥有广泛的能力和专业知识。所有光学器件都在无尘室环境中经过精心清洁、镀膜和检验,并符合客户指定的环境、热和耐用性要求。

 
  • 内部批量镀膜能力从 248 纳米到 > 40 微米
  • 从紫外到长波红外光谱范围的定制镀膜设计
  • 知名合作伙伴,覆盖从 4.1 纳米到 157 纳米的可选紫外范围
  • 具有竞争力的批量定价
  • 防反射、高反射、滤光、偏振、分光镜和金属镀膜设计
  • 高激光损伤阈值(LDT)和超快激光镀膜
了解更多
 
 

顶尖计量技术

在提供可靠的定制产品时,计量是一个必不可少的步骤。只要能测量,就能制造。Edmund Optics 结合了多种计量选项和工具,可根据您的需求单独或组合使用--您的需求决定了我们的流程。

质量控制和计量

  • 彻底的预防和纠正措施程序
  • 通过 ISO 9001 认证,符合 ISO 10110 和 MIL-SPEC 质量计划要求

每一步,Edmund Optics 都致力于确保产品和程序的质量,并在为符合项目要求的光学组件定制测试方面拥有经过验证的良好记录。

计量技术

  • 分光光度计 - 安捷伦、日立、珀金埃尔默 LAMBDA、珀金埃尔默 FTIR、瓦里安Varian、Essent Optics 和 Photo RT
  • 内部激光损伤阈值测试 (LDT)
  • 用于群延迟色散测试的超快创新白光干涉仪
  • Olympus MX51 DIC 显微镜
  • Filmetrics F20 薄膜分析仪
  • ZYGO NewView™ 9000 用于表面粗糙度测量
  • 腔衰荡光谱法用于高反射率测量
  • 环境试验箱:温度、湿度、盐雾
  • 耐磨性自动测试仪
  • 原子力显微镜 (AFM)
  • 光热共路干涉测量法
 
 
 
 

定制组件

由爱特蒙特光学(Edmund Optics) 的光学和光机械设计师、项目经理和制造工程师组成的专家团队可制造各种不同类型的光机械组件。

计量能力
  • 成像镜头、激光扩束镜、显微镜物镜等
  • 针对冲击和振动、潮湿和热化的环境进行了加固处理
  • 全球装配设施
 
 
 

能力

Edmund Optics® 的工程师们不仅可以设计和制造完全定制的元件、根据客户提供的设计进行制造,还可以对 Edmund Optics® 商城平台在售的数千种标准光学器件进行快速修改。

 

工程服务

从设计、咨询、原型制作到测试,我们的内部专家和计量技术可为您的定制生产提供支持。

  • 设计与咨询
  • 原型设计
  • 测试

设计与咨询

应用专家

为优化系统性能和成本提供指导

全球足迹

当地工程师为您的设计和生产提供支持

多种设计工具

Zemax、 Code V®、 FRED™、 COMSOL®、 Abaqus FEA、 Solidworks、
Matlab®

原型设计

快速改装现货光学器件

仅需 3-4 周即可对在售的 34,000 种标准现货光学器件中的任何一种进行快速修改

快速定制元件

根据几何形状和元件类型,定制玻璃光学器件的交付周期最短仅需 4 周

无需等待原材料采购

生产基地储备有超过 65 种常见玻璃

定制光学组件

快速修改标准现货组件的机械结构、放大倍率或波长

测试

生产过程中的计量

采用最先进的光学计量技术,包括干涉仪、分光光度计和激光损伤测试

成像组装计量

对 MTF 和分辨率、杂散光、远心度、波前畸变、机械公差等进行测试

激光光学组件计量

对激光损伤阈值测试、光腔衰荡光谱分析、干涉测量、波前传感器等进行计量测试

环境测试

温度、湿度、浸入、冲击和振动测试

 
 
Edmund Optics logo

通过三种不同维度为客户提供服务:

商城平台

汇集光学和光子学领域
顶尖品牌和产品
的一站式选购平台

光学制造

优质光学和
成像元件及系统的
定制和批量制造商