您选择的产品已被添加至购物车
Filter

Zoom & Variable Magnification Lenses

Zoom and Variable Magnification Lenses provide adjustable image magnification for imaging applications, from microscopy and life sciences to factory automation and inspection. These versatile lenses integrate seamlessly with cameras or imaging systems, enabling multiple magnifications without the need for complex recalibration.

Options include motorized zoom lenses with remote refocusing for consistent imaging in applications where manual adjustment isn’t practical, as well as zoom and variable magnification lenses that offer precise manual control for maximum flexibility and cost efficiency. High magnification, long working distance zoom lenses are also available, which are ideal for detailed inspection when space and working distance requirements are critical.

Edmund Optics offers a broad selection to meet diverse imaging needs, whether you require automated adjustment, manual control, or long working distances for demanding applications.

变焦镜头 | 查看所有

近距离变焦镜头 近距离变焦镜头
最畅销产品
  • 通用性强,用途广
  • 视场小,工作距离近
  • 手动光圈,可控光通量
百万像素变焦透镜 百万像素变焦透镜
  • 畸变小且备有昼夜选项
  • 焦距范围在4.4mm到90mm之间
  • 提供C接口
变焦镜头 变焦镜头
  • 拥有大范围视场
  • C 或 CS-接口镜头
大变倍镜头 大变倍镜头
最畅销产品
  • 变倍比3.3:1
  • 超紧凑
  • 可锁定的手动变倍、聚焦和光圈控制
手动变焦成像镜头 手动变焦成像镜头
  • 手动变焦、对焦和光圈控制
  • 配备锁定螺钉
  • C 接口
Clearance 采用 C 接口的高分辨率微距变焦镜头 采用 C 接口的高分辨率微距变焦镜头
  • 全行程变焦,聚焦和光圈控制功能
  • 分辨率高达100 lp/mm
  • 可选微距或远摄镜头
Computar Motorized LensConnect Variable Focal Length Lenses Computar LensConnect 电动变焦镜头
  • 通过简单的USB接口控制焦点、光圈和变焦
  • 500 万像素,1/1.8 英寸,CS Mount 或 1200万像素,1.1英寸,C-Mount
  • 提供可变焦距范围从 4 - 10mm、9 - 50nm 以及 16 - 96nm
  • 另有定焦镜头选项 可选
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. 4K 广角镜头
  • 4 - 10毫米的焦距范围,最高可达135°的水平视野
  • 真正的4K、1200万像素分辨率
  • 日间或夜间的红外校正
Motorized Telephoto Varifocal Lenses 电动远摄变焦镜头
  • 9-36mm 焦距范围,视野在10和39°之间
  • 针对多光谱和昼夜应用的NIR校正
  • 手动、P-Iris和DC自动Iris型号可用
新产品 M系列可变倍率镜头 M系列可变倍率镜头
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 变倍成像镜头
  • 至高适配500万像素、3.45m像素大小的传感器
  • ⅔", C接口镜头
close-up of a high precision optical lens assembly with reflective coatings VariMagTL® 远心镜头
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可调视场
  • 可变光圈控制光通量
  • 可选定焦和远心版本
InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头 InfiniProbe™ MS可变放大倍率镜头
  • 从 ∞ 至16mm实现0–4X的范围聚焦
  • C接口并且可支持尺寸高达1" 的传感器幅面
  • 高分辨率外加低失真
  • 拥有与InfiniProbe TS-160 宏观相同的出色功能
InfiniMite™ 成像镜头 InfiniMite™ 成像镜头
  • 三种主放大倍率范围可选
  • 工作距离从25mm至无限远
  • 可选 LDL Doubler筒镜,放大倍数提升2X
InfiniGage™ C接口视频镜头 InfiniGage™ C接口视频镜头
  • 基于视场进行精密测量
  • 在广域放大率范围内可选7种不同的隔圈
  • 可选UV波段版

Zoom Lenses for High-Mag Long Working Distance | 查看所有

Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. 7X与12.5X高精度微距镜头
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. 7X 与 12.5X 高精度变焦镜头套件
  • 经过预先配置的精密变焦套件
  • 提供 7X 和 12.5X 的放大倍率
  • 12.5X 版本包含光纤与照明选项
  • 提供手动与电动版本
VZM™ 变焦成像镜头 VZM™ 变焦成像镜头
  • 设计于容纳高达 2/3"英寸的传感器
  • 设计紧凑并提供可靠的多样性能
  • 备有数字和模拟成像系统
远场K2/DistaMax™长距离视频显微镜 远场K2/DistaMax™长距离视频显微镜
  • 适用于视频/照片/视觉应用的多种配置
  • 比其他同轴在线系统高3倍的放大倍数
  • 可能达到的最高长距离分辨率
  • 从无限远到54mm的聚焦范围
  • 提供可选配件对焦器以实现CentriTel™功能
KX InfiniMax™ 长工作距显微镜 KX InfiniMax™ 长工作距显微镜
  • 手动 Iris
  • 物镜可选0.58X-2.9X
  • 提供¼-20装配孔夹钳
  • 可选 LDL 管双倍放大率
  • 需要使用一个 MX 物镜
KC VideoMax™ 长工作距显微镜 KC VideoMax™ 长工作距显微镜
  • 远距摄影、近距观察、显微等
  • 调焦范围可从无穷远到63mm
  • 可用到小视场和工作距离的镜头
K1 CentriMax™ 长工作距 CentriTel® 视频显微镜 K1 CentriMax™ 长工作距 CentriTel® 视频显微镜
  • CentriTel® Internal Focusing System for Constant Magnification
  • Focuses from 3000mm to 60mm with MX-Series Objectives
  • Can be Equipped with Infinity-corrected Microscope Objectives
  • Coaxial In-line Illuminator (Optional) for Reflective Objects
InfiniProbe™ 视频显微镜 InfiniProbe™ 视频显微镜
  • 可用到标准直角转像镜
  • 调焦可从无穷到32, 28,24,和18mm
  • 最大像面尺寸为2 /3"
  • 调焦可从2.5x和8.0x
  • 可直接连接到C接口
InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统 InfiniProbe™ TS-160通用宏观/微观系统
  • 高分辨率,设计用于高达35mm的传感器
  • 0 – 4X宏观及4 – 16X微观配置
  • 内置调焦范围从18mm到无限远
Infiniprobe™ 紫外视频显微镜 Infiniprobe™ 紫外视频显微镜
  • 可用到标准结构(S-80)和直角转角结构(N-80)
  • 放大倍率范围为0X-8X
  • 最大像面尺寸2/3”
  • 像面直接与C接口连接
  • 不需要适配器
EO 精密变焦镜头 EO 精密变焦镜头
  • 坚固的外壳及变焦控制
  • 同轴线照明选项用 ¼"光纤端口
  • 高分辨率光学设计
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号