您选择的产品已被添加至购物车

More from Allied Vision

Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机

Allied Vision Alvium G5 5GigE 以太网供电(PoE) 相机

  • 带宽比 GigE 多 4.2 倍
  • 分辨率高达 2460 万像素、帧率高达 691 FPS
  • 板载图像处理和扩展功能
Allied Vision Manta PoE 相机

Allied Vision Manta PoE 相机

  • 最大传感器尺寸可达 1.2”
  • 板载内存最高可达 128MB
  • 以太网供电,提升灵活性
Allied Vision Stingray FireWire.b相机

Allied Vision Stingray FireWire.b相机

  • 卓越的性价比
  • 高比特深度(14位或8位输出,用户可选)
  • 提供VGA(640 x 480)至5MP分辨率选项
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相机

Allied Vision Guppy Pro FireWire.b相机

  • 紧凑型设计
  • FireWire.b接口
  • 经济实惠
  • 高达120fps
Allied Vision Prosilica GT 系列 GigE 相机

Allied Vision Prosilica GT 系列 GigE 相机

  • 面向极端环境的坚固型 PoE(以太网供电)相机
  • 精密(P-Iris)和 DC 自动光圈控制
  • 分辨率最高可达 31.4 MegaPixel
  • C-Mount、F-Mount 和 TFL-Mount 选项
Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机

Allied Vision Prosilica GC 系列 GigE 相机

  • 紧凑设计
  • 高帧率性能
  • 感兴趣区读取(AOI部分扫描)
  • 有Windows SDK和Linux SDK可供下载
Allied Vision Manta 千兆以太网相机

Allied Vision Manta 千兆以太网相机

  • 理想的模拟相机替代方案
  • 最大兼容1英寸画幅传感器
  • 最高帧率高达125 fps
  • 32MB板载内存
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号