Nikon CFI 平场复消色差 Lambda D 物镜可在宽广的 25 mm 视场数 (FN) 下实现超平场高分辨率成像,确保边缘到边缘的清晰度,非常适合数字成像、图像拼接和高内涵分析。该物镜采用紫外至近红外 (UV–NIR,405–850 nm) 波段的先进色差校正技术,可在多个荧光通道下呈现真实的色彩成像,无需更换物镜即可实现精确的多色成像,并有效抑制色彩边缘伪影。Nikon CFI 平场复消色差 Lambda D 物镜兼容多种显微技术,包括明场、荧光、微分干涉差 (DIC)、相差和偏振。这款物镜提供 2X 至 100X 的放大倍率选择,并采用 Nikon 标准的 M25 × 0.75 安装螺纹,能够轻松集成到现有显微镜系统中。高亮成像、大视场以及宽广的色彩保真度使这款物镜非常适合应用于医药研究、高内涵筛选以及活细胞和荧光成像。
产品
附件
相关产品
资源
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®