您选择的产品已被添加至购物车
Filter

平台以及滑块

调整台可为已安装的光学组件提供不同程度的移动能力,满足一系列光学应用的需求。调整台是一种能为不同轴线提供移动能力的安装表面。调整台利用不同的方法实现移动,如球轴承、托架和齿轮、交叉滚轴以及导杆。调整台支持光学组件的轻松移动及重新定位,无需进行移除或重新校准。调整台是多种光学系统的理想选择。

爱特蒙特光学提供各种调整台,能够满足多种光学需求。调整台是任何需要快速、精确移动组件的光学系统的必要组件。调整台也能相连接,好为更多轴线提供额外的移动能力,以增加功能性。我们也备有各种安装适配器,能用于与更多类型的工作表面整合。

手动平台和滑块 | 查看所有

交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号) 交叉滚子轴承单轴调整台(标准顶部型号)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 四种不同尺寸
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
  • 轻松配置为 X-Y 和 X-Y-Z 系统
交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号) 交叉滚子轴承单轴调整台(通孔型号)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提供从30 x 30mm 到 125 x 125mm 的四种不同尺寸
  • 光学路径透射的通孔设计
  • 提供英制和公制孔型
  • 千分尺和丝杠驱动选项
不锈钢加长接触球轴承直线平移台 不锈钢加长接触球轴承直线平移台
  • 不锈钢结构最高可承受20公斤的负荷
  • 提供卓越的温度和直线稳定性
  • 兼容所有 TECHSPEC 手动位移台
垂直调整台 垂直调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 完全兼容我们的 TECHSPEC® 调整台
  • 机械适配性强
  • 调整台上都配备有锁定螺丝
旋转调整台 旋转调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 低厚度设计
  • 采用千分尺调整
  • 滑动配合导轨系统
  • 360° 粗调, ±5°精密调整
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
  • 所有调整台上都有锁定螺丝
  • 可用于100 级(ISO 5) 洁净室
倾斜调整台 倾斜调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 可选公制和英制版本
  • 可在两个轴方向控制倾斜角
  • 采用精密千分尺驱动
  • 在机械方面与其他 TECHSPEC® 调整台兼容
TECHSPEC®角度调节台 TECHSPEC®角度调节台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 可选公制和英制型号
  • 支持堆叠应用,实现双轴旋转功能
  • 在机械兼容性方面与我们的TECHSPEC® 调整台完美适配
#12-694 assembled with either #12-692 or #12-693 X-Y 定位调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
High Load Capacity Dovetail Stages 高承载能力燕尾工作台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 整体外形小巧,便于系统集成
  • 黄铜构造,具有很高的硬度与高达 15kg 的承载能力
  • 与所有 TECHSPEC® 工作台兼容
公制Z轴调整台 公制Z轴调整台
  • 微米级精细调节
  • 四种不同尺寸可选
  • 黑色阳极氧化铝构造
  • 旋钮锁定机构
公制旋转台 公制旋转台
  • 精密千分尺驱动和手动驱动选件
  • 360° 粗旋度
  • 千分尺驱动模式提供 ±5° 精细旋转
  • 黑色阳极氧化铝结构
公制倾斜平台 公制倾斜平台
  • 在两个轴方向进行调整 (±2.5°)
  • 留有多个螺孔和C形孔方便安装
  • 铝制结构,表面黑色阳极氧化
公制角度调整计 公制角度调整计
  • 可组合成两轴旋转
  • 采用黄铜结构,结实耐用
  • 燕尾设计(带游标尺)
公制实验室用升降台 公制实验室用升降台
最畅销产品
  • 结构坚固
  • 用于精密运动的细牙丝杠
  • 黑色坚固阳极氧化铝材料
  • 用于最大限度地进行控制的大调整旋钮
  • 锁紧旋钮可固定垂直定位
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 英制球轴承调整台
  • 用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动
32mm/1.25” Center drive stage and its X-Y-Z configuration 公制球轴承调整台
  • 适用于低摩擦线性调节的预载球轴承设计
  • 实心顶部及通孔版本
  • 可提供英制或公制千分尺驱动器和精细螺杆驱动器
  • 可组合成两轴或三轴运动
数显测微定位台 数显测微定位台
  • 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
  • Readout in Inches or Millimeters
  • Available with English or Metric Mounting Holes
直线运动滚珠轴承导轨 直线运动滚珠轴承导轨
  • 直线精度高
  • 低磨损、低摩擦滑动
  • 预载消除晃动和不必要的间隙
紧凑型旋转台 紧凑型旋转台
  • Low Wear, Low Friction Movement with Coarse or Fine Adjustment
  • 2 or 2.62" Diameter Stages with Tapped Mounting Holes
  • Calibrated Dial with 12 Minute Vernier for Accurate Read-Out
Clearance #13-773: 2.75" Dia. Heavy Load Rotary Stage, Metric 可承载重负荷的旋转平台
  • 正常负载能力为 (11.9kg) 
  • 精密蜗轮传动
  • 兼容公制和英制 5" 球形调整台
微型手动旋转调整台 微型手动旋转调整台
  • 占用空间小
  • 17 度微调
  • 360 度粗调
微型手动调整台 微型手动调整台
  • 可选两种尺寸规格
  • 提供具有覆盖滑轨版本
  • 可选三种不同长度的行程
  • X、XY和XYZ 轴
Micro Manual Goniometers 微型手动角度调整计
  • 占用空间小
  • 零齿隙驱动系统
  • 可堆叠 25mm 或 42mm 半径版本以创建 2 轴版本
微型螺钉传动调整台 微型螺钉传动调整台
  • 提供 8-32 或 M4 安装选项
  • 线性行程可达 19mm
  • 三个起始螺钉的传动和精密研磨表面可实现平滑而准确的移动
导杆驱动式调整台 导杆驱动式调整台
最畅销产品
  • 备有用于安全定位的锁紧旋钮
  • 每旋钮旋度行程为0.5mm
  • X和Y方向位移高达15mm,Z方向位移为12mm
托架和齿轮调整台 托架和齿轮调整台
最畅销产品
  • 铝制平台配黄铜齿条齿轮机构
  • 每转旋钮实现20mm行程
  • 刻度尺以1mm为增量,带锁定杆
  • 基本托架和齿轮调整台可供选择
基本托架和齿轮调整台 基本托架和齿轮调整台
最畅销产品
X-Y-Z三轴调整台 X-Y-Z三轴调整台
  • 可安装的光学件直径为50mm
  • 包括结实耐用的安装座
大行程托架和齿轮调整台 大行程托架和齿轮调整台
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 载体具有一个或两个旋钮,并带有英制或公制安装孔孔型
  • 提供英制与公制导轨长度
  • 提供预组装的常用载体和导轨组合
  • 0.01” 或 0.1mm 分辨率的游标卡尺
楔形榫头光学固定架系统 楔形榫头光学固定架系统
  • 提供多种载具长度范围和安装孔选项
  • 低轮廓设计以及顺畅的运动
  • 提高稳定性和<1mrad的直线精度
紧凑型光学滑轨系统 紧凑型光学滑轨系统
  • 滑轨和滑块可选
  • 安装在英制或和公制的光学平台上
  • 低轮廓设计
70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930 X-Y 定位工作台
  • 分别提供在 X 和 Y 方向都具有 70mm (±35mm)与200mm(±100mm) 行程的选件
  • 采用滚珠轴承或齿轮齿条进行移动,可进行快速调整
  • 可靠的顶部设计
中型和大型角度反射镜固定架 中型和大型角度反射镜固定架
  • 提供 3.0 英寸、4.5 英寸或 6.0 英寸正方形安装表面
  • 微调螺丝(64 齿)可实现倾斜
  • 安装平板具有 ¼-20 的螺纹孔

手动调整台和滑块配件 | 查看所有

调整台的适配器平板和附件 调整台的适配器平板和附件
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 30mm, 40mm, 70mm125mm的TECHSPEC®交叉滚轴位移台兼容
  • 与旋转和翻转/倾斜的TECHSPEC®调整台兼容
  • 用于将调整台配置为X-Y-Z配置
  • 黑色阳极氧化铝构造
结构件驱动设备 结构件驱动设备
  • Micrometer, Fine Screw, Digital and Differential Options Available
  • Compatible with our Ball Bearing Stages
Zaber&trade;高精度的线性调节器 Zaber™高精度的线性调节器
  • 采用紧凑设计,坚固耐用
  • 集成化的电动控制器
  • 可以手动操作或通过RS-232系列接口控制
90&deg;角撑架 90°角撑架
  • 公制、英制和普通开槽型
  • 标准 ¼-20 或 M6 x 1.0 孔/槽或 AllSlots
  • 大尺寸和小尺寸
  • 黑色阳极氧化铝结构
滚珠轴承调整台和滑动台的顶板 滚珠轴承调整台和滑动台的顶板
  • 将英制/公制接杆或接杆固定器安装到平移调整台
  • 中心具有 ¼-20、M6 x 1.0 或 M16 x 1.0 螺纹孔
  • 黑色阳极氧化铝结构
球形滚珠轴轴承适配板 球形滚珠轴轴承适配板
  • Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
  • Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
球轴承调整台的 Z 轴支架 球轴承调整台的 Z 轴支架
  • 将滚珠轴承调整台合并到 3 轴定位系统中
  • 专为 1.25、1.75、2.62 和 5" 调整台而设计
  • 采用经过黑色阳极氧化处理的铝结构
公制/英制以及英制/公制转接板 公制/英制以及英制/公制转接板
  • 可将公制/英制元件连接到英制/公制实验板上
  • 标准 ¼-20螺孔或 M6 x 1.0螺孔和槽
  • 中心C形孔可用于¼或M6S.H.C.S螺钉
  • 大小尺寸可选
  • 采用铝制结构,黑色阳极氧化
螺纹转换接头 螺纹转换接头
  • 公母螺纹设计
  • 适用于将光学安装座和组件搭配使用
  • 适用于¼-20 或 M6 面包板应用
球头内六角螺丝刀套装 球头内六角螺丝刀套装
Allen Wrenches 艾伦扳手
  • 工制和英制
内六角螺钉 内六角螺钉
内六角螺丝套件 内六角螺丝套件
  • 提供英制和公制套件
  • 附带专用存储盒
  • 包含最常用尺寸和长度
内六角螺钉 内六角螺钉
内六角定位螺丝套件 内六角定位螺丝套件
  • 提供英制和公制套件
  • 包括最常索取的内六角定位螺丝
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号