您选择的产品已被添加至购物车

Nikon CFI75 水浸式下沉物镜

查看更多 Nikon
×
  • 工作距离长
  • 降低光损伤
  • 机械结构稳定的设计

尼康CFI75水浸式物镜采用长工作距离设计,在活细胞成像和电生理实验中为样本操作提供了更高的灵活性与便捷性,同时确保图像质量不受影响此类物镜的水浸设计能最大程度减少样本内的光散射与热量产生,从而减轻光损伤,在长时间的活体成像过程中维持细胞活性。该物镜具有优异的红外透射性能,适用于红外微分干涉相衬(DIC)观察。该物镜采用尼康标准的M25 x 0.75螺纹接口,可轻松集成到现有的显微镜系统中。尼康CFI75水浸式物镜采用坚固的机械结构设计,确保在长时间成像过程中具备出色的稳定性与精度,能最大程度减少漂移并保持对焦一致性。

请注意: 该物镜的齐焦距离为75mm,与尼康CFI60系列物镜不兼容(无法保持齐焦)。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号