您选择的产品已被添加至购物车

Beam Steering & Scanning

激光用光机模组 | 查看所有

ScannerMAX Saturn光学成像振镜 ScannerMAX Saturn光学成像振镜
  • 5mm 镜面孔径
  • 双轴配置
  • 适用于显微镜学和光学相干层析成像(OCT)
black optical component featuring brass fittings and adjustment knobs ScannerMAX Compact 506 双轴电流计光学扫描仪
ScannerMAX Saturn检流计式光学扫描振镜 ScannerMAX Saturn检流计式光学扫描振镜
最畅销产品
  • 3、5 和 10 毫米反射镜光孔
  • 单轴和双轴版本
  • 用以成像和投影系统的高性能扫描系统。
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束转向反射镜
  • ±50° 的光学扫描
  • 受保护的镀金或镀银反射镜选件
  • 紧凑的 45mm 直径外壳尺寸
  • 通过 USB、SPI 或模拟输入进行控制
High Frequency Optical Chopper 光学斩波器
  • 包括5个可更换斩波盘
  • 频率从5赫兹至20千赫兹
  • 双频率,微型,标准机型
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar 黑化激光光束吸收器(光阱和光挡)
最畅销产品
  • 采用实现激光高吸收率的镀膜
  • 采用管状或纤薄平直的块状设计
  • 具有 M6 螺纹孔可轻松安装接杆
新产品 笼式 OBIS™ 结合套件 笼式 OBIS™ 结合套件
  • 用于结合两个OBIS™ 激光器
  • 易于对准
  • 设计直观
光束偏转组件 光束偏转组件
  • 可随时使用的光束偏转组件
  • 高分辨率的100 TPI动态固定架
  • 提供20mm接杆以提高稳定性
Coherent® OBIS™散热器 Coherent® OBIS™散热器
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 适用于Coherent® OBIS™激光器
  • 兼容C接口和笼式系统
  • 10个散热片
激光二极管安装座 激光二极管安装座
  • 兼容各种激光二极管模块
  • 多种安装座配置
  • 9.5 毫米至 25.4 毫米的兼容直径范围
公制光束收集器 公制光束收集器
  • 可吸收掉不需要的或不使用的激光束
  • 入射孔径为10mm
公制空间滤波器 公制空间滤波器
  • 可在X-Y方向通过测微计进行调整
  • 通过万向节倾斜控制校正光纤
  • 物方安装处Z轴方向
适合激光的安装配件和电源 适合激光的安装配件和电源
  • 用于激光器和激光二极管的通用电源和安装座
  • 蓝色和紫色激光二极管模块的理想选择
  • 各种尺寸和材质可供选择
空间滤波器运动组件 空间滤波器运动组件
  • 可调整 X-Y 方向
  • 预先安装在万向倾斜台上
  • 开放式设计
新产品 激光安全屏障 激光安全屏障
  • 安全隔离激光实验
  • 与 ¼-20 和 M6 x 1.0 试验板及操作台兼容
  • 阳极氧化铝构造
Optotune Beam Shifters Optotune 光束偏移器
  • 可将分辨率提高到4倍且具有较高的角度位置精度
  • 转变时间快、重量轻、设计紧凑
  • 需要搭配 Optotune ICC-4C-2000 控制器 (#23-717)
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune 精细转向反射镜
  • 毫弧度(mrad)光束转向范围、分辨率为 µrad
  • 用于低至高功率激光器的金属或介质镀膜
  • 是激光摇摆应用的理想选择
RAYLASE 检流计式光学扫描振镜 RAYLASE 检流计式光学扫描振镜
  • 10、14 和 15 毫米镜孔
  • 针对 1064nm 高功率激光应用的镀膜
  • 高速稳定的数字控制
  • 双轴配置
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号