您选择的产品已被添加至购物车

Nikon CFI60 水浸式下沉物镜

查看更多 Nikon
×
  • 用于活体成像的水浸式下沉设计
  • 针对红外 (IR) 与多光子显微技术优化设计
  • 高数值孔径 (NA) 以实现卓越分辨率

Nikon CFI60 水浸式下沉物镜的设计允许直接浸入水性样品中以降低光学像差,并支持对厚样本进行高分辨率的活体成像。这款物镜采用高数值孔径 (NA) 与长工作距离设计并且提供多种放大倍率选择。同时配备 M25 × 0.75 安装螺纹,可以轻松集成到现有的显微系统中。Nikon CFI60 水浸式下沉物镜可高效透射红外光并校正多光子及红外显微技术中特有的光学畸变,从而在活体组织深层实现高分辨率、低像差成像。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号