More from Coherent
硒化锌(ZnSe)非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 由爱特蒙特光学设计,Coherent® 材料制成
- 优质等级的硒化锌材料
- 可提供无镀膜或宽带 8-12µm 抗反射镀膜选项
Coherent® LightSmyth™ 透射衍射光栅
- 高衍射效率(>94% 绝对值)和低散射
- 偏振无关和单偏振优化光栅
- 坚固的无机材料,具有出色的功率处理能力和可靠性
- 设计用于 800 - 1800nm 之间的 NIR 波长
Coherent® 光学等级多晶 CVD 金刚石窗口片
- 在 UV、FIR 和微波范围内具有高透射率
- 具有高导热系数,能与高功率激光搭配使用
- 具有出众的硬度和卓越的抗划伤能力
- 采用 Coherent® 光学等级材料制造
Coherent® 高性能 OBIS ™ LX/LS 光纤辫式激光系统
- 具有增强光纤功能的高性能 OBIS™ LX/LS 激光器
- 永久光纤附件可延长工作寿命且具有保障的功率
- 单模保偏光纤(含 FC/APC 连接器)可提供高质量、低噪声的激光光束输出
- 还提供Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系统
Coherent® 高性能的StingRay™激光二极管模块
最畅销产品
- 能够进行外部对焦,输出功率高达100mW
- 自动测量输入功率,5 - 24V DC,带反极性保护
- 内置微控制器,以用于故障监控
- 等级IIIa的激光器需要编号为#62-941的电源
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®