您选择的产品已被添加至购物车

SWIR Illumination

Effilux SWIR LED环形灯

Effilux SWIR LED环形灯

  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度
ProPhotonix COBRA™ MAX LED Line Lights

ProPhotonix COBRA™ MAX LED线光源

  • 最高亮度可达3,140klux
  • 100, 300, 或600mm 长度的选项提供
  • 可选白光、红光及多光谱照明模式
CCS SWIR In-Line Spot Lights

CCS SWIR In-Line 点光源

  • 提供常见的SWIR波长范围:1050至1650nm
  • 高出射强度和高均匀性
  • 搭配远心镜头的理想之选
Effilux SWIR LED条形灯

Effilux SWIR LED条形灯

  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 可调节的照明角度
Effilux 短波红外 LED 背光系统

Effilux 短波红外 LED 背光系统

  • 可提供全范围短波红外波长
  • 可提供高强度且均匀的光线照明
  • 设计波长下具备>80%的均匀性
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号