More from Olympus
奥林巴斯(Olympus) 超长工作距离 M-Plan 消色差物镜
- 是亮场显微的理想选择
- 超长工作距离可降低损坏样本的风险
- 400 - 700nm 超过 90% 的透射率
- 另有 Olympus 远场校正物镜出售
Olympus 高分辨率 TIRF 平场复消色差物镜
新产品- 首款数值孔径(NA)达 1.50 的平场复消色差物镜
- 非常适合全内反射荧光(TIRF)和超‑分辨率应用
- 增强的图像平坦度、光通量与色差校正
Olympus PLN 相衬物镜
- 采用平场消色差设计,可获得清晰、无畸变的图像
- 精确相衬环匹配(Ph1, Ph2, Ph3)以实现最佳图像对比度
- 提供多种放大倍率(10X, 20X, 40X),另有 100X 油浸物镜可选
- 针对 UIS2 光学系统进行了优化设计,可实现与 Olympus CX43 显微镜无缝集成
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®