您选择的产品已被添加至购物车
Filter

短波通滤光片

高性能OD 4.0 短波通滤光片

高性能OD 4.0 短波通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 透射和抑制范围广
  • 通带边缘有陡峭的斜坡曲线,实现有效的光谱区分
  • 与长波通滤光片结合使用,定制带通范围
二向色性短波通滤光片

二向色性短波通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 锐利的截止透射曲线
  • 透射和反射范围广
  • 提供各种常见尺寸可选
SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片

SCHOTT 有色玻璃吸热短波通滤光片

  • Schott KG 有色玻璃吸热短波通滤光片
  • 吸收红外辐射
  • 尺寸为 50 x 50mm,厚度为 1、2 或 3mm
红外截止滤光片

红外截止滤光片

  • 710nm 截止波长
  • 可选圆形和矩形
  • 提供各种尺寸
OD 2.0 短波通滤光片

OD 2.0 短波通滤光片

  • 在截止波长处具有陡峭的曲线
  • 透射率 ≥85%,具有 OD 2.0 截止能力
  • 边长 6mm 的方形或直径 12.5/25mm 的圆形
  • 还提供TECHSPEC® OD 4.0 短波通滤光片
OD 2.0 短波通滤光片

OD 2.0 短波通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 具备陡峭边缘的截止波长
  • 高透射/截止效率
  • 精密熔融石英基底
热反射镜

热反射镜

  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
高性能热反射镜

高性能热反射镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 400 - 690nm 之间的高透过率
  • 750 - 1125nm 之间的高反射率
  • 有效减少热量积聚的理想选择
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

低 GDD 二向色性短波通超快滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度更低,可实现很低的 GDD
  • 透射和反射范围广 
  • 快激光应用的理想选择
  • 运用内部计量技术实现受控的 GDD 规格
外延热反射镜

外延热反射镜

  • 与标准热反射镜相比,改善了近红外反射率
  • 操作温度可达到230°C
  • 中心色温5500K或3200K光源,±250K是色温公差
红外 (IR) 短波通滤光片

红外 (IR) 短波通滤光片

  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长
线性可变边缘滤光片

线性可变边缘滤光片

  • 成对使用可构建高效率的自定义带通滤光片
  • 最佳的输入光束直径,即0.2 x 8.0mm
  • OD3截止
  • 另备有线性可变带通滤光片
紫外热反射镜

紫外热反射镜

  • 可透射80%的紫外和可见光
  • 可反射70%的红外光
  • 有关定制尺寸,请联系我们
Everix Ultra-Thin OD4 Shortpass Filters

Everix OD 4.0 超薄短波通滤光片

  • 300µm 超薄结构
  • OD ≥4.0阻带 与均值>85% 的通带透射率
  • 超轻重量与刮痕的不敏感性
OD4.0 高性能短波通滤光片

OD4.0 高性能短波通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 精密起始波长和截止波长
  • OD4.0 短波通或OD4.0 长波通配置
  • 实验室集成的理想选择
  • 请注意: 包装方式可能有改变
Clearance Everix OD 2.0 超薄短波通滤光片

Everix OD 2.0 超薄短波通滤光片

  • 设计灵活,贴合曲面
  • 不易划伤,采用超薄聚合物结构
  • >80% 的平均透射率

短波通滤光片(又称短波截止滤光片)用于透射小于其截止波长的光波。该滤光片广泛应用于生命科学领域,包括荧光显微技术及各类仪器集成。标准短波通滤光片设计用于0°入射角,而短波通二向色滤光片专为45°入射角设计。短波通滤光片可与长波通滤光片组合构建定制带通滤光片,实现特定光谱选择透过。短波截止滤光片还可用作热镜,有效阻隔红外辐射导致的过热。"高通滤波器"通常指频率筛选器件,实际对应短波通滤光片"低通滤波器"则对应长波通滤光片

Edmund Optics提供覆盖紫外/可见/红外波段的多种短波通滤光片:TECHSPEC高性能OD4短波通滤光片:高阻隔率与最优透射比TECHSPEC二向色短波通滤光片:低偏振依赖性、宽光谱范围、硬质镀膜(适用于严苛环境)另提供包含热门型号的短波截止滤光片套件。

相关资源
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号