More from Nikon
新产品
尼康(Nikon)管透镜和配件
- 滤光片立方体可容纳直径为 25mm 的滤光片,或具有适用于 Nikon 显微镜的预装荧光滤光片组
- 适用于 Nikon 远场校正物镜的管透镜
- C接口的转接器和管透镜固定器
尼康 DIGIMICRO 数字长度测量系统
- 1µm精度(20°C 时)和 0 - 50mm 的测量长度
- 最大响应速度500 毫米/秒
- 提供花岗岩平台支架和 6 种测量探头尖端类型可供选择
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®