您选择的产品已被添加至购物车
Filter

Fluorescence Filters

荧光带通滤光片

荧光带通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
OD 4.0 10nm 镀加硬膜的带通滤光片

OD 4.0 10nm 镀加硬膜的带通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 是生命科学以及化学分析的理想选择
  • 提供紫外、VIS和红外中心波长
  • 采用高性能硬质镀膜
  • 另有加硬镀膜OD 4.0 的 5nm, 25nm, 和 50nm 带通滤光片可选
OD 4.0 25nm加硬镀膜的带通滤光片

OD 4.0 25nm加硬镀膜的带通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 是生命科学仪器的理想选择
  • 高透过率,深截止
  • 有效预防显微镜应用中的光漂白
  • 另有加硬镀膜OD 4.0 的5nm, 10nm和50nm带通滤光片可选
未封装的荧光带通滤光片

未封装的荧光带通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
二向色性短波通滤光片

二向色性短波通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 锐利的截止透射曲线
  • 透射和反射范围广
  • 提供各种常见尺寸可选
二向色性长波通滤光片

二向色性长波通滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
  • 非常适合用于荧光或多光谱成像
  • 起始波长处转化锐利
  • 透射和反射范围广
Hard Coated OD5 Bandpass Filters

流式细胞仪带通滤光片

  • 专为单点荧光检测和流式细胞仪应用设计
  • 52种不同的设计波长,覆盖近紫外(NUV)至近红外(NIR)光谱
  • 在330 – 900nm范围内,截止度>OD5
  • 安装于黑色阳极氧化铝固定环中,便于操作和系统集成
OD8 Fluorescence Bandpass Filters

OD8 荧光带通滤光片

  • 阻带光密度OD≥8,在通带内最小峰值透射率>95%
  • 适用于常见的 qPCR 荧光团
  • 激发滤光片和发射滤光片可供选购
荧光二向色性滤光片

荧光二向色性滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
高性能荧光二向色滤光片

高性能荧光二向色滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 提高平面度、透射波前和表面质量
  • 荧光显微镜或高倍率成像应用的理想之选
  • 最常见的荧光和长波通二向色滤光片的起始波长
  • 也可提供标准 荧光二向色滤光片
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters

低 GDD 二向色性短波通超快滤光片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 厚度更低,可实现很低的 GDD
  • 透射和反射范围广 
  • 快激光应用的理想选择
  • 运用内部计量技术实现受控的 GDD 规格
荧光滤光片套件

荧光滤光片套件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于荧光成像方面的激发、发射以及二向色滤光片
  • 透射波段透射率>93%,截止带最高为OD6,高亮度,高对比度
  • 在单层物质上镀加硬离子溅射膜
  • 容易获得TECHSPEC 预先安装滤波片的立方体
Olympus Filter Cube #86-833

预安装的荧光滤光立方体组件

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 确保滤光片组合正确对齐
  • 方便地适应常见的显微镜
  • 备有各种波长可供选择
  • 另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组件可供选择
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号