SWIR Imaging Lenses
SWIR系列定焦镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 4/3",C接口,M42,F接口镜头
- 高达300万像素,10µm像素大小的传感器
- 为短波红外(900-1700纳米)InGaAs传感器设计和优化
- 25毫米至100毫米的焦距
1" 短波红外系列定焦镜头
- 1英寸,C接口镜头
- 用于InGaAs SWIR传感器的光谱范围为800-2000纳米
- 8毫米至50毫米的焦距
C 系列定焦短波红外镜头(SWIR)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 高达⅔"、C接口镜头
- 高达750万像素、 2.8µm 像素大小的传感器
- 紧凑型(C)短波红外镜头用于900-1700nm波长范围
- 焦距为6mm至50mm
Computar 可见光至短波红外超复消色差镜头
- 在可见光至短波红外波段之间实现焦点无偏移
- 1/2’’2/3’’C 接口
- 焦距范围从 8mm 到 50mm
- 抗振性能高达 5G
Computar可见光至短波红外轻量级镜头
- 在可见光至短波红外波段具备卓越的性价比
- 1200万像素,1/2’’或 2/3’’C 接口
- 焦距范围从 5mm 到 50mm
VIS-SWIR定焦镜头
- 高达 1"的 C-Mount 镜头
- 高达 1200 万像素、3.1μm 像素大小的传感器
- 几乎零焦点偏移,适用光谱覆盖400-2000nm
SilverTL™ 短波红外远心镜头
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 高分辨率 f/6 双远心镜头,带有内置照明选项
- 高达750万像素、2.8μm像素大小的传感器
- 消除测量应用中的视差误差
- 适用于900-1700纳米波长范围
短波红外(SWIR)复消色差远场校正物镜
- 在短波红外波段具有高分辨率,波长可达1600nm
- 放大倍率从 1X 到 50X 不等
- 适用于光电发射检测、激光刻印和激光切割
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®