Why Buy Teledyne Products from Edmund Optics®?
One-Stop Shop for Machine Vision: Teledyne Technologies and Edmund Optics Partnership

Teledyne Dalsa 相机 | 查看所有
新产品
Teledyne DALSA 图像采集卡
Teledyne DALSA 图像采集卡
- 高数据吞吐量,实现可靠、低延迟的图像传输
- 最大限度降低 CPU 使用率并缩短处理时间
- 为 Camera Link®、Camera Link® HS、GigE 和 CoaXPress® 接口标准提供高性能支持
TELEDYNE DALSA GENIE™ DALSA GigE 以太网供电 (PoE) 相机
最畅销产品
- TurboDrive™ 技术实现高达800 fps的帧率
- 紧凑、轻量化、坚固的全金属机身
- 全局电子快门,支持曝光控制和高级功能集

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 5GigE 以太网供电 (PoE) 相机
- 5GBASE-T (5GigE) 以太网接口
- 320 万至 1240 万像素传感器
- TurboDrive™ 技术提供高达 985 MB/s 的数据传输速度
- 紧凑 (32 x 44 x 59mm)、轻巧和坚固耐用的设计

Teledyne DALSA Genie ™ Nano 10GigE 以太网供电 (PoE) 相机
- 分辨率高达 6710 万像素,帧率至高 18.50FPS
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 紧凑(44 x 59 x 59mm)、M42-固定接口、轻巧和坚固耐用的全金属设计

Teledyne Imaging DALSA Linea GigE线扫描相机
- 线扫描频率速率从13 kHz–52kHz
- 2k, 4k, 或8k 分辨率规格产品可选
- 与千兆位以太网连接的简单集成
- 支持Teledyne TurboDrive™
- 提供单色和彩色版本
Teledyne成像DALSA Linea Lite GigE线性扫描相机
- 46 x 46 毫米紧凑外形设计
- 线扫描速率为12.5 kHz–50kHz
- 2k, 4k, 或8k 分辨率规格产品可选
- 千兆以太网连接,轻松集成
- 支持Teledyne TurboDrive™
- 提供单色和彩色版本
Teledyne Imaging DALSA Linea2 5GigE线扫描相机
- 提供彩色和多光谱版本
- 线扫描速率为32 kHz或40kHz
- 5Gbase-T(5GigE)以太网连接,轻松集成
- 4k分辨率版本
新产品
Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Cameras
Teledyne DALSA Falcon 4CLHS Cameras
- High-Resolution CMOS Sensors Ranging from 2.8 to 67.1 Megapixels
- Frame Rates from 90 to 1200 fps for High-Speed Imaging Applications
- Camera Link HS Interface with Up to 72+ Gbps Data Throughput
Teledyne FLIR 相机 | 查看所有
Teledyne FLIR IIS Blackfly S USB 3.1 相机
最畅销产品
- 超紧凑设计
- 符合 USB3 Vision 和 GenICam 标准
- 包含图像采集软件和 Spinnaker SDK
Teledyne FLIR IIS Blackfly S GigE 相机
最畅销产品
- PoE(以太网供电)
- 符合 GigE Vision 和 GenICam 标准
- 超紧凑外形
- 丰富的 API 库,并包含 Spinnaker SDK
Teledyne成像FLIR/IIS Blackfly®PoE GigE接口相机
最畅销产品
- 超紧凑外观设计
- 以太网供电(PoE)可实现最大通用适配性
- 包括图像采集软件和 FlyCapture2 SDK套件
- 还提供USB3版本

Teledyne FLIR IIS Forge® 5GigE 工业相机
- 基于全新平台架构打造
- 支持突发模式采集,图像捕获速度高达10Gb/s(内存直存)
- 专为简化OEM集成设计,具备以下特性: Power over Ethernet (PoE)供电、 高效热管理系统、 光耦隔离触发

Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0相机
- 超紧凑
- USB 3.0接口可提高图像传输速率
- 附带图像采集软件和 FlyCapture2 SDK套件
- 还提供GigE版本

Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X 立体视觉相机
- 高精度深度感应
- 适用实时应用程序的低延迟和宽基线距离
- IP67工业等级
- 板载信号处理
- 提供全面的 SDK 使用
- 仅提供Linux平台支持服务
Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly S USB 3.1板级相机
- USB3 Vision和GenICam兼容
- 超紧凑型,29 x 29 x 10毫米,板级相机
- 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
- 全封装版本 可供选择

或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®