您选择的产品已被添加至购物车

Nikon CFI S 平场荧光长工作距离物镜

查看更多 Nikon
×
  • 长工作距离规格(LWD)
  • 针对荧光显微镜优化设计
  • 非常适合干细胞研究和药物设计应用

Nikon CFI S平场荧光长工作距离物镜是一系列适用于塑料培养容器同时具备高分辨率和大视场成像能力的产品,而且采用长工作距离设计。这款物镜能够在厚样品和培养容器成像时提供清晰可靠的图像而且不会降低光学性能。这款物镜配备了 0.70 数值孔径,能够呈现明亮且高对比度的图像从而实现对荧光信号的精确可视化。Nikon CFI S平场荧光长工作距离物镜针对荧光成像优化设计,并配有校正环,可以补偿 0–1.8 mm 范围内的盖玻片厚度。这款物镜非常适合用于活细胞成像、干细胞追踪以及高通量药物筛选流程。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号