您选择的产品已被添加至购物车

Integrating Spheres and Reflectance Standards

Ocean Optics 积分球

Ocean Optics 积分球

新产品
  • 使用针对发射光源或表面照明优化的型号进行总辐照度或反射率测量
  • 非常适合材料测试、LED、激光等领域的紫外到近红外(UV–NIR)应用
  • 白色反射率标准可提供稳定、可重复的参考测量
  • 兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件
通用积分球系统

通用积分球系统

  • 特别适用于光源测量
  • 可经升级以用于传感器校准及透镜测试
  • 设计用于简单系统集成
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%)

Spectralon® 白色、灰度和彩色漫反射标准板

最畅销产品
  • 适用于光谱学、色度学、辐射度学和机器视觉应用
  • 漫反射率与观察角度无关
  • 耐用、稳定且可清洗
  • 带NIST可比对校准证书和数据版本的序列化产品可供选择
Optopolymer®漫反射薄膜

Optopolymer®漫反射薄膜

  • 光学聚四氟乙烯(PTFE)材料制作,具有朗伯反射
  • 250nm - 2500nm范围内具有高反射率
  • 具有很高的紫外线稳定性和耐化学腐蚀性
预混合白色反射涂料

预混合白色反射涂料

  • 反射值 >97%
  • 通过近红外可用紫外线
  • 适用于涂层金属及其他各种材料
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号