Right Angle Prism Mirrors
Right Angle Prism Mirrors are first-surface mirrors with a reflective coating on the hypotenuse for use as external reflectors. Compared to equivalent flat mirrors, they reduce alignment time and improve the robustness of optical systems.
λ/20 熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
- 是系统校准的理想选择
- 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项
宽带介质膜直角反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 反射率高达98%以上,覆盖宽广波长范围
- 适用于所有偏振态的高反射率
- 实现90°精准反射
- 还提供标准金属镀膜直角反射镜
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®