Probes
Ocean Optics 透射浸入式探头
新产品- 透射浸入式探头专为在溶液中进行可靠的吸收/透射测量而设计
- 坚固耐用的不锈钢或 PEEK 材质,适用于苛刻的工艺条件和严苛环境
- 可更换探头头端,提供灵活光程选择
- 兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件
Ocean Optics 反射/背向散射探头
新产品- 适用于漫反射/镜面反射、背向散射和荧光的多用途采样
- VIS–NIR (400–2100 nm)、UV–VIS (180–1100 nm) 以及抗太阳化型号</39>
- 耐用护套、套筒及抗太阳化光纤
- 超强抗太阳化 (XSR) 探头采用超低损耗光纤,可应对强紫外照射
- 可直接连接 Ocean Optics 光谱仪及配件
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®