Edmund Optics® 佛罗里达产品制造
爱特蒙特光学(Edmund Optics) 佛罗里达激光光学中心专门负责各类具有高激光损伤阈值的光学元件生产和从紫外到远红外的激光晶体镀膜。这大大拓展了 Edmund Optics 在晶体和玻璃制造、抛光、计量、高激光损伤阈值和类金刚石碳镀膜、检验和测试方面的激光光学制造能力。点击此处了解更多信息!
如需了解更多关于我们定制及批量生产激光光学产品能力的信息,请访问 激光光学制造页面!
低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
- 反射率大于 99.9%
- 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
Nd:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 在 Nd:YAG 谐波频率下的反射率 >99.2%
- 较高的激光损伤阈值规格
- 表面质量 10-5 可降低在敏感激光应用中的散射
- 另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片 和 TECHSPEC® Yb:YAG 激光谱线反射镜
Yb:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在 Yb:YAG 谐波频率下的反射率 >99.8%
- 可保证的高激光损伤阈值
- 表面质量 10-5 可降低在激光应用中的散射
- 另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片 和 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜
λ/10 激光线镀膜窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 10-5 表面质量
- 在设计波长内保证损坏阈值
- 直径介于 12.7 毫米到 50.8 毫米
- 另有未镀膜基片版本
锗窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 可选未镀膜版本或配备了专为多种红外波段优化的AR镀膜的版本
- 低色散带来最小的色差
- 非常适合需要坚固光学器件的红外应用
- 还提供类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片
- 受锗材料供应链中断影响,我们的锗制产品可能面临交货期延长及价格调整。如需了解更多信息,请联系我们的 客服团队。
宽带介质膜直角反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 反射率高达98%以上,覆盖宽广波长范围
- 适用于所有偏振态的高反射率
- 实现90°精准反射
- 还提供标准金属镀膜直角反射镜
双波段抗反射 (AR) 激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 532 和 1064nm 双波段抗反射镀膜
- 10-5 表面质量和 λ/10 表面平整度
- Nd:YAG 激光系统的理想选择
- 另有 无镀膜激光窗口片基片 可选
高耐用性增透镀膜蓝宝石窗口片
- 达到 MIL-C-675C 的严重磨损要求
- 400-1100nm 或 2000-5000nm 的低反射镀膜
- 适用于需要薄型光学元件的恶劣环境
- 另有 未镀膜蓝宝石窗口片 可供选择
双波段激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在设计波长下的反射率>99%
- 10-5 的表面质量适用于敏感激光应用
- 532/1064Nm 、635-670/1064nm 或 800/1030nm 波长波段
- 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜 可选
1064nm 激光线镀膜紫外熔融石英平凹透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于光束扩展或光投影应用的负焦距
- 研究级别的合成熔融石英基底
- 在1064纳米处反射率<0.25% 以用于Nd:YAG和光纤激光应用
- 另有无镀膜和 BBAR 镀膜版本 可选
锗IR非球面透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 提供衍射极限的性能
- 有多种膜层可供选择
- 可提供完整的设计数据
- “Edmund Optics 的该零件号剩余库存有限,一旦耗尽,由于没有原材料,将无法供应。 请联系我们的产品支持工程师,帮助您找到满足您需求的替代解决方案。客户服务部门可为您提供最新的价格和供应情况"。
宽带介质膜 ZERODUR®λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
- 在金属镀膜上增强反射率和LDT
- 设计用于 0-45°AOI 的紫外、可见光和近红外反射镀膜
- 另有 金属镀膜 ZERODUR® 反射镜可供选择
宽带介质膜 λ/10 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 在金属镀膜上增强反射率和LIDT
- 平均反射率高达 >99%,覆盖宽泛的紫外、可见及近红外波长
- 专为0 – 45°入射角的全偏振态设计
755nm 紫翠绿宝石激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在755nm波长处的反射率高达 >99.5% ,在625 – 650nm波长范围内的反射率高达>90% 以上
- 10-5表面质量和 λ/10表面平整度
- 适用于皮肤科应用
Nd:YAG ZERODUR激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
- 在 Nd:YAG 谐波频率下的反射率高达 99.5%
- 高激光损伤阈值规格
偏振相位保持反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在入射角(AOI)为 45° 时保持入射圆偏振光的偏振态
- 反射率在 532 或 1064下高达 99.9%、在 650nm 时为 80% 以供对准
- 可选直径为 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm
Yb:YAG ZERODUR激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- ZERODUR® 基材的热膨胀近乎零
- 在 Yb:YAG 谐波频率下的反射率高达 99.8%
- 高激光损伤阈值规格
920nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 920nm波段处有>99.8%的绝对反射率。
- 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
1310nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 1310nm 处反射率 >99.8%
- 1295 - 1325nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
2μm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 2µm 处反射率 >99.8%
- 1900 - 2200nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
Ti:Sapphire激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- Ti:Sapphire 激光器基频与倍频处有>99.8% 反射率
- 10-5表面质量在激光应用中有效降低散射效应
- 高激光损伤阈值
薄型Nd:YAG激光谱线光束取样器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 1 毫米超薄设计,适用于安装空间或产品重量受限的应用场景
- 未镀膜的第一个光学面提供菲涅尔反射
- 第二个光学面使用AR 涂层用以提供高透射率
- 高激光损伤阈值镀膜用以避免激光刻蚀损伤
Zerodur® 双通带激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 设计波段处反射率>99.5%
- 低热膨胀系数
- 532/1064nmh或者 635/670/1064nm 波段可选
PeakPower 高LDT 低GDD超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在 920nm 波长、25fs 脉冲宽度条件下,飞秒激光损伤阈值超过 0.75J/cm2
- 反射率 > 99.5%,群延迟色散接近零
- 先进飞秒激光应用的理想之选。
Nd:YAG 激光线 λ/20 紫外熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- λ/20 的表面平整度
- 针对Nd:YAG 应用反射<0.25%
- 5 - 25mm 尺寸可选
熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
单面光学平晶
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 直径从 ½ 英寸到 12 英寸不等
- 产品表面平整度为 λ/ 20,76.2mm,或更大尺寸,产品包含校准证书
- 提供标准反射镜金属镀膜:λ/10 和 λ/20 精密光学平晶
λ/20高功率激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 266nm、355nm、 532nm 或 1064nm 的反射率 <0.25%。
- 低自发荧光
- 10 纳秒及 1064 纳米情况下,损坏阈值可高达 10 J/cm2
宽带介质膜 λ/4 反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在金属镀膜上增强反射率和LDT
- 平均反射率 >99%(400 – 750nm范围内)
- 适用于0 – 45°入射角的所有偏振状态
- λ/10 版本可选
宽带电介质椭圆平面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 入射角为 45°时通光孔径的投影为圆形
- 在宽广的紫外、可见光和近红外波长范围内,平均反射率超过99%
- 在金属镀膜上增强反射率和LIDT
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®