留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
爱特蒙特光学已收购 QTF,后者是行业的领导者,可提供从紫外线到远红外范围内具有高激光损伤阈值与激光晶体镀膜的各种不同光学组件。通过这次收购,爱特蒙特光学可以拓展自己在晶体与玻璃制造、抛光、计量、高激光损伤阈值与类金刚石碳镀膜、检验和测试领域的激光光学元件制造能力。QTF 占地 14,000 平方英尺的机构位于佛罗里达州坦帕市城外,拥有大约 50 名员工,其中许多是激光光学元件专家。
查看新闻稿
对激光损伤阈值 (LIDT) 很高的镀膜执行沉积需要采用先进的流程控制,并监控包括清洁度与镀膜可重复性在内的制造参数。行业向高功率激光器不断发展,导致 LIDT 对激光光学元件的重要性日益升高。QTF 卓越而成熟的高 LIDT 镀膜制造能力,搭配爱特蒙特光学的内部 LIDT 测试,将确保您收到的光学元件能符合您的应用对 LIDT 的严苛要求。
激光晶体用作固态激光光源的增益介质。它们通常掺有稀土元素或过渡金属离子,这些离子通过受激发射而放大激光。非线性激光晶体用于激光光源的频率转换。QTF 能够在各种各样的材料上抛光及涂镀激光晶体。其精密抛光能提高镀膜的附着力,这将最大限度减少损耗并提高 LIDT。
类金刚石碳(DLC) 镀膜具有与天然金刚石相似的性质,例如硬度、应力与耐腐蚀性。它们能在红外 (IR) 范围内提供高透射率,非常适用于 IR 应用需要使用增透膜的恶劣环境。它们通常用于国防应用,以及镀膜可能会受到刮擦、污染和应力的应用中。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号