您选择的产品已被添加至购物车
Filter

硅光学件

硅光学件可用于波长范围介于1.2 - 7μm的红外应用,包括NIR成像或红外光谱。硅的低密度特性 (2.329 g/cm3) 使其适用于轻重量的应用。硅的努氏硬度为1150,相比锗光学件,它更坚硬且更加不易破碎。

爱特蒙特光学提供各种硅光学件,包括透镜、滤光镜或窗口片。硅透镜适合用于利用单色光线的准直应用或聚焦应用。这些透镜备有各种可选的尺寸或焦距,能够满足各种应用需求。另外,我们也提供硅透镜组件。硅滤光片能够与FTIR光谱等红外应用整合,以用于透射或截止指定范围的红外波长。我们也提供无镀膜硅窗口片或镀上3 - 5μm增透膜的窗口片。

用于热成像的 DLC 镀膜硅 (Si) 窗口片

用于热成像的 DLC 镀膜硅 (Si) 窗口片

新产品
  • 硬度是锗的两倍
  • 8-12μm 波长范围内平均透过率 >70%
  • LWIR 应用中 Ge 的理想替代方案
  • 提供直径最大 76.2mm 的尺寸
超快增强银膜硅基激光反射镜

超快增强银膜硅基激光反射镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 适用于热要求严苛高热负载超快设置的硅基底
  • 非常适合 Ti:Sapphire 和 Yb 基超快激光系统
  • 专为低色散至关重要的超快脉冲反射而设计
  • 目标波长范围内 GDD < 30fs²
硅激光反射镜基片

硅激光反射镜基片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 适用于高热负载超快系统的硅基片
  • λ/10 表面平整度和 40-20 表面质量
  • 提供标准直径,便于镀膜灵活性和系统集成
ISP Optics 硅非球面透镜

ISP Optics 硅非球面透镜

新产品
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 衍射极限性能
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜
高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜

高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜

  • 增透镀膜(AR镀膜)实现超高透射率
  • 兼具高耐热性与低热膨胀特性
  • 支持宽入射角工作且性能无衰减
红外长波通滤光片

红外长波通滤光片

  • 于硅或锗基底上进行镀膜处理
  • 用于隔离宽光谱区域的理想之选
  • 耐用的前反射面镀膜
硅窗口片

硅窗口片

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 可提供无镀膜或针对1.65 - 5μm的 AR 镀膜
  • 非常适合对重量敏感的应用
硅非球面透镜

硅非球面透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 性能达到衍射极限
  • 具有低密度及低色散
  • 是重量敏感型红外应用的最佳选择
  • 提供 BBAR (1650-3000nm) 或中波红外 (3000-5000nm) 增透镀膜
硅平凸 (PCX) 透镜

硅平凸 (PCX) 透镜

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 波长范围为 1.2 - 7μm
  • 低密度、低色散
  • 焦距范围在 25 – 250mm 之间
  • 其他红外线透镜可提供的常用基片
硅基片镀金反射镜

硅基片镀金反射镜

  • 卓越的热稳定性
  • 非常适用于对重量敏感的应用
  • 提供超过玻璃基片反射镜的耐用性
红外 (IR) 短波通滤光片

红外 (IR) 短波通滤光片

  • 在宽红外波长范围内平均透过率≥85%
  • 穿过截止带的截止 OD≥3.0
  • 环境和医疗应用的常见波长
two round optical filters with green and purple coatings on black background

红外线 (IR) 带通滤光片

  • 非常适合气体分析
  • 中心波长范围为2.7-12.4μm
  • 单基底干涉滤光片设计
ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片

ISP Optics 类金刚石 (DLC) 镀膜硅窗口片

Clearance
  • 符合 MIL-F-48616 和 MIL-C-48497C 的严重磨蚀要求
  • 3 - 5µm 之间的高透过率
  • 恶劣环境下使用的理想选择
  • 另有 类金刚石 (DLC) 镀膜锗窗口片 可供选择
ISP Optics 硅窗口片

ISP Optics 硅窗口片

Clearance
  • 透过范围为 1.2 - 7μm
  • 可提供无镀膜或针对3 - 5μm的 HDAR 镀膜
  • 非常适合对重量敏感的应用
ISP Optics 半球红外透镜

ISP Optics 半球红外透镜

Clearance
  • 高数值孔径
  • 是光纤和LED耦合的理想选择
  • 基底可选熔融石英、 Si、CaF2 或 ZnSe
ISP Optics  硅平凸透镜

ISP Optics 硅平凸透镜

Clearance
  • 在 3 - 5μm 的高耐久性增透镀膜(HDAR)
  • 非常适合对重量敏感的应用
  • 可用焦距为 25.4 - 500mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号