您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

硅激光反射镜基片

×
  • 适用于高热负载超快系统的硅基片
  • λ/10 表面平整度和 40-20 表面质量
  • 提供标准直径,便于镀膜灵活性和系统集成

TECHSPEC® 硅激光反射镜基片采用高导热硅基片,专为高热负载的高功率和超快激光应用而设计。这些基片针对严苛光学系统中的高效热分布进行了优化,有助于减轻热致波前畸变。作为可直接镀膜的平台,TECHSPEC® 硅激光反射镜基片为定制宽带或低色散反射镜解决方案提供灵活基础。该系列提供 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm 直径,可灵活集成到各种激光系统配置中。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号