未来取决于快速安全地检测出表明可能存在诸如 COVID-19(新型冠状病毒)等接触传染病的体温升高。
若物体的发射率已知,则可以根据物体发射红外能量的多少来确定物体的温度。人体发出的红外辐射峰值波长通常大约为 9µm。1 温度的变化会导致发射的红外辐射发生变化,热成像系统由此可以在受检测者的体温超出正常范围时予以识别(图 1)。
非接触式温度计包含从便宜的手持式设备到可以对较大范围内的人群进行分析的大面积扫描仪,不一而足。手持式设备便于使用,可用于一次对一个人进行检测,而大面积扫描仪具有很高的可扩充性,可在机场、医院及人流密集的区域进行有效筛检。
虽然目标距离与环境温度会影响精确的非接触式测量值,但是与接触式温度计相比,非接触式温度计的感染风险更低,因此更适用于抗击传染性流行病。
红外热检测系统需要使用可透射约 9µm 波长且由锗、硒化锌及其他基片制成的光学组件(图 2)。我们的应用介绍 适用于红外应用的正确材料. 中提供了有关特定红外基片的详细信息。许多便宜的手持式非接触温度计使用模塑的镀锗光学元件,而大面积温度扫描仪通常需要精确度更高的红外组件。
爱特蒙特光学® 拥有五家全球制造机构,能为热成像及其他红外应用提供价格极具竞争力的顶尖标准与定制红外组件。我们可以提供窗口片、非球面透镜、棱镜、离轴抛物面反射镜,以及激光与成像组件。光学热检测以及其他无数支持光学的技术正在协助打造更安全、更健康的未来。
1. Creagh, D. C., and D. A. Bradley. Radiation in Art and Archeometry. Elsevier Science, 2000. www.premierbiosoft.com/tech_notes/real_time_PCR.html
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®