新产品
Ocean Optics 反射/背向散射探头
- 适用于漫反射/镜面反射、背向散射和荧光的多用途采样
- VIS–NIR (400–2100 nm)、UV–VIS (180–1100 nm) 以及抗太阳化型号</39>
- 耐用护套、套筒及抗太阳化光纤
- 超强抗太阳化 (XSR) 探头采用超低损耗光纤,可应对强紫外照射
- 可直接连接 Ocean Optics 光谱仪及配件
新产品
Ocean Optics 透射浸入式探头
- 透射浸入式探头专为在溶液中进行可靠的吸收/透射测量而设计
- 坚固耐用的不锈钢或 PEEK 材质,适用于苛刻的工艺条件和严苛环境
- 可更换探头头端,提供灵活光程选择
- 兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件
新产品
Ocean Optics 光谱仪光纤跳线
- 可直接连接 Ocean Optics 光谱仪及配件
- 宽波长覆盖:VIS–NIR、SR 和 XSR 光纤,优化波长范围为 180–2100 nm
- 抗阳光照射(耐日晒)光纤在强紫外环境中保持信号准确性
- 多种护套供您选择,可满足耐用性和小弯曲半径需求
新产品
Ocean Optics 积分球
- 使用针对发射光源或表面照明优化的型号进行总辐照度或反射率测量
- 非常适合材料测试、LED、激光等领域的紫外到近红外(UV–NIR)应用
- 白色反射率标准可提供稳定、可重复的参考测量
- 兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®