您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics QE Pro 光谱仪

查看更多 Ocean Optics
×
  • 高灵敏度、低噪声
  • 快速、可靠的数据采集
  • 提供适用于紫外-可见光(UV-VIS)和近红外(NIR)的优化配置

Ocean Optics QE Pro 光谱仪具备高灵敏度、低噪声以及卓越的动态范围,是应对苛刻紫外-可见光(UV-VIS)和近红外(NIR)测量的理想选择。每款型号均采用精密光栅和狭缝进行优化:NIR 型号专为在 640–810 nm 波长范围内实现高分辨率而设计,UV-VIS 型号则针对 220–650 nm 波长范围内的灵敏检测进行了优化。配备了热电制冷的背照式 CCD 传感器,即使在低光条件下也能保证清晰、稳定的性能表现。Ocean Optics QE Pro 光谱仪支持高达 15,000 个光谱的高速缓存,可确保数据采集平稳连续,不受中断。这款光谱仪非常适合多种应用,包括荧光、吸收、光谱成像、生物医学检测、环境监测以及先进材料分析。

产品

产品概览

Ocean Optics Spectroscopy Resolution Guide

Learn how slit width affects Ocean Optics spectrometer resolution, speed, and throughput. Includes slit kit information, resolution tables, and model number breakdowns.

View Resolution Guide PDF
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号