您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics 积分球

查看更多 Ocean Optics
×
  • 使用针对发射光源或表面照明优化的型号进行总辐照度或反射率测量
  • 非常适合材料测试、LED、激光等领域的紫外到近红外(UV–NIR)应用
  • 白色反射率标准可提供稳定、可重复的参考测量
  • 兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件

Ocean Optics 积分球为宽光谱范围内的光输出或表面反射测量提供灵活、精确的解决方案。无论是需要 360° 全视场辐照度采集、用于反射测量的均匀表面照明,还是校准用的稳定参考,这些积分球都能确保结果一致且可靠。白色反射率标准件 (90-586) 为漫反射测量提供可靠的校准参考,与积分球相辅相成。Ocean Optics 积分球非常适用于 紫外到近红外(UV–NIR)应用,包括材料测试、LED 分析和激光测量。

产品

产品概览

选型指南:

FOIS-1 (#90-588): 最适合用于辐照度测量和光发射源;具备 360° 全视场,可收集来自 LED、激光器及其他宽光场的光。

ISP-REF (#90-587): 最适合用于表面反射率测量;可实现均匀表面照明,并集成传输光学元件和内置光源,便于对不透明或具有方向性的样品进行颜色或反射率测量。

WS-1 (#90-586): 在漫反射校准时与积分球配合使用,可获得可靠的白色参考测量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号