您选择的产品已被添加至购物车

Ocean Optics 光谱照明设备

查看更多 Ocean Optics
×
  • 提供稳定、高质量输出,覆盖宽波长范围 185–2500 nm
  • 可选氘-钨灯、氙灯及钨卤素灯类型
  • 完全兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件

Ocean Optics 光谱照明器提供多样化的紫外–近红外(UV–NIR)光源,并可灵活搭配 Ocean Optics 光谱系统使用。您可以选择钨卤素灯以获得稳定的可见光–近红外 (VIS–NIR) 输出 (360–2400 nm),或选择氙灯以实现高强度的宽谱紫外–近红外 (UV–NIR) 照明 (185–2500 nm),或选择氘-钨卤素灯以实现从深紫外到近红外的连续覆盖(210–2500nm)。典型的应用包括反射率、透射率、吸收率和荧光测量,在这些应用中可靠且匹配良好的照明至关重要。Ocean Optics 光谱照明器的使用寿命可达 10,000 小时并配备 SMA 光纤接口。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号