您选择的产品已被添加至购物车

Calibration Reflectance Standard, White

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-586 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,133.77
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 4,133.77 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
WS-1
注意 :
Housing material is Aluminum and has a 38mm diameter

物理和机械特性

重量 (g):
30

光学特性

光谱范围:
200-2000 nm

材料特性

Reflective Material:
PTFE

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号