您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

3.2mm,铝&VIS 0度镀膜,N-BK7高精度直角棱镜

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

×
产品编码 #65-981 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,286.84
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,286.84 each
数量 6-25 RMB 1,031.24 each
数量 26-49 RMB 969.54 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Right Angle Prism

物理和机械特性

尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
倒角:
Protective as needed
斜边长度 (mm):
4.50
支脚长度 (mm):
3.20

光学特性

角度容差(弧秒):
±15
涂层:
VIS 0° & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm, Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Legs: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
425 - 675
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品概览

  • 90°光线偏转
  • 左手坐标系图像
  • 角度公差达弧秒级
  • 提供其他 直角棱镜 选项

TECHSPEC®N-BK7高精度直角棱镜通常用于弯曲图像传输路径或以90°重新定向光线。这会产生一个左手坐标系图像,且根据棱镜的方向,图像可能会被倒置或翻转。直角棱镜也可以组合使用,实现图像/光束位移。TECHSPEC® N-BK7高精度直角棱镜采用精密N-BK7材料制成,适用于各种可见光应用。 提供无镀膜、铝保护涂层或 VIS° 和镀铝三种棱镜选项。

技术数据

Diagram showing 90 degree reflector with image reflection, ray path, and tunnel diagram
Diagram showing 180 degree retroreflector with image reflection, ray path, and tunnel diagram
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号