Coated and Uncoated Right Angle Prisms
Coated and Uncoated Right Angle Prisms are used as internal reflectors to deviate light by 90° or 180° through Total Internal Reflection (TIR). They are available uncoated, with antireflection coatings, or with specialized mirror coatings that eliminate the angular dependence of TIR at the expense of some reflection efficiency.
Nd:YAG 激光线 λ/20 紫外熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- λ/20 的表面平整度
- 针对Nd:YAG 应用反射<0.25%
- 5 - 25mm 尺寸可选
UV熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 是宽带波红外应用的理想选择
- 可选镀铝和抗反射(AR)镀膜型号
- 尺寸范围5 - 50mm
- 提供其他 直角棱镜 选项
宽带增透(BBAR)镀膜熔融石英直角棱镜(直角边镀膜)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- UV 至 NIR 宽带增透(BBAR)镀膜
- 适用于低功率激光光源
- 尺寸范围 5 – 25mm
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®