爱特蒙特光学(Edmund Optics®)使用自身以及第三方cookies来优化我们网站的技术服务功能. 了解我们如何使用cookies.

  • 我的帐户
  •   
 
请参阅系列中所有 30 产品

TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
20mm, Al & VIS 0°镀膜, N-BK7 高精度直角棱镜

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

产品编码 #47-595
RMB 924.00
数量 1-5
RMB 924.00
数量 6
RMB 738.38
批量价格
索取报价
支脚长度 (mm):
20.0
斜边长度 (mm):
28.3
涂层:
VIS 0° & Aluminized
角度容差(弧秒):
±15
倒角:
Protective bevel as needed
涂层规格:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm, Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Legs: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
图像定位:
Left-Handed
射线偏差 (°):
90
基底:
表面平整度:
λ/8
表面质量:
40-20
类型:
Right Angle Prism
典型能量密度极限:
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
波长范围 (nm):
425 - 675

合规性

RoHS 2015:
REACH 201:

产品系列说明

  • 光线偏转90°
  • 左旋性的图像
  • 角度公差达弧秒级
  • 另外也备有可选的额外直角棱镜

直角棱镜一般用于弯曲图像路径或将光路转折90°。本产品可产生左旋性的图像,这取决于棱镜的方向、是否翻转或回转图像。直角棱镜也可用于合成图像/光束偏移等应用。TECHSPEC® N-BK7高精度直角透镜具有低弧秒公差,并采用精密的N-BK7制作而成,适用于各种可见光应用。

需要报价? 输入库存编号只需两步即可获取报价.

Edmund Optics Youku  Edmund Optics Linkedin

×