您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm 铝&VIS 0度镀膜,N-BK7高精度直角棱镜

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

×
产品编码 #65-930 17 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,216.33
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1-5 RMB 1,216.33 each
数量 6-25 RMB 978.35 each
数量 26-49 RMB 916.66 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Right Angle Prism

物理和机械特性

尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
倒角:
Protective as needed
斜边长度 (mm):
17.70
支脚长度 (mm):
12.50

光学特性

角度容差(弧秒):
±15
涂层:
VIS 0° & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Hypotenuse: Ravg >85% @ 400 - 700nm, Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Legs: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
425 - 675
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Legs: 5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 90°光线偏转
  • 左手坐标系图像
  • 角度公差达弧秒级
  • 提供其他 直角棱镜 选项

TECHSPEC®N-BK7高精度直角棱镜通常用于弯曲图像传输路径或以90°重新定向光线。这会产生一个左手坐标系图像,且根据棱镜的方向,图像可能会被倒置或翻转。直角棱镜也可以组合使用,实现图像/光束位移。TECHSPEC® N-BK7高精度直角棱镜采用精密N-BK7材料制成,适用于各种可见光应用。 提供无镀膜、铝保护涂层或 VIS° 和镀铝三种棱镜选项。

技术数据

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号