熔融石英光学元件
UV熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 是宽带波红外应用的理想选择
- 可选镀铝和抗反射(AR)镀膜型号
- 尺寸范围5 - 50mm
- 提供其他 直角棱镜 选项
UV级熔融石英平凹透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于扩束镜或光投影应用的负焦距
- 波长范围为200 - 2200nm
- 常用的紫外抗反射(UV-AR)镀膜版本可选
UV熔融石英双凹(DCV)透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 用于光束扩展或光投影应用的负焦距
- 波长范围为200 - 2200nm
- 常用的紫外抗反射(UV-AR)镀膜版本可选
熔融石英楔形棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 将激光束路径偏移 0.5° - 5.0°
- 非常适用于 250 至 1064nm 的 UV 至 NIR 光束偏转应用
- 保证激光损伤阈值,适用于 Nd:YAG 版本
超快薄型平凸 (PCX) 透镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 超薄中心厚度可限制 GDD
- 低损耗宽带 IBS 增透膜
- 特别适合超快和激光光学应用
- UV 或 IR 级熔融石英基片
超精密抛光的基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 两个表面都经过超精密抛光,表面粗糙度 RMS 值 ≤1Å
- 具有低散射表面,非常适用于 UV 或高功率激光应用
- 采用具有抛光倒角和边缘的 UV 熔融石英基片
- 采用内部制造,可实现从 6 至 76.2mm 的定制大小和形状,以及 <0.5Å 的表面粗糙度
λ/20 熔融石英直角棱镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 采用精密熔融石英基底可提供热稳定性
- 是系统校准的理想选择
- 可提供增强性铝膜、保护性金膜和保护性银膜等镀膜选项
单面光学平晶
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 直径从 ½ 英寸到 12 英寸不等
- 产品表面平整度为 λ/ 20,76.2mm,或更大尺寸,产品包含校准证书
- 提供标准反射镜金属镀膜:λ/10 和 λ/20 精密光学平晶
精密双面光学平晶
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- λ/10与 λ/20 表面平面度可选
- 每个 λ/ 20平面度,76.2mm和更大的尺寸包含校准证书
- 在接触式测量应用中有着较长的使用寿命
- 提供单面光学平晶 选项
无镀膜激光窗口片基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 具有 10-5 的表面质量及λ/10表面平整度
- 采用熔融石英或 N-BK7 材料制成
- 标准英制尺寸适合现成替代解决方案
- 提供激光谱线镀膜版本
- 另有 反射镜基底 可供选择
λ/20高功率激光窗口片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 266nm、355nm、 532nm 或 1064nm 的反射率 <0.25%。
- 低自发荧光
- 10 纳秒及 1064 纳米情况下,损坏阈值可高达 10 J/cm2
激光反射镜基片
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- λ/10 表面平整度及 10-5 表面质量
- 高品质熔融石英基片
- 具有圆形或矩形几何形状的英制尺寸
- 另有 窗口片基底 可供选择
UltraFast Innovations (UFI) Dispersion-Control Ultrafast Mirrors
- Designed for Dispersion Control, Pulse Compression, and Dispersion Compensation
- High-Reflectance Coatings for Demanding Laser Applications
- Optimized for Integration into Ultrafast Laser Systems
UltraFast Innovations (UFI) Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
新产品- Ultrafast chirped coatings for pulse compression and dispersion compensation
- High reflectivity up to >99.9% with precisely controlled negative Group Delay Dispersion (GDD)
- Available for Ti:sapphire, Yb-doped, Thulium (Tm), and Holmium (Ho) ultrafast laser systems
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®