您选择的产品已被添加至购物车

Olympus PLAPON 复消色差物镜

查看更多 Olympus
×
  • 复消色差校正,可提升分辨率和亮度
  • 大视场取样
  • 提供 1.25X 和 2X 放大倍率

Olympus PLAPON 平场复消色差物镜采用复消色差校正,可在可见光谱 (435–656nm) 范围内确保出色的图像质量,并在紫色和蓝色波长下提供增强性能以提升分辨率。这些物镜具有 26.5 的视场数,可提供大范围概览,便于快速扫描样本并高效导航定位。Olympus PLAPON 复消色差物镜非常适合使用 DAPI、BFP 和 GFP 等常见荧光团的荧光应用。该系列提供 1.25X 和 2X 放大倍率,在切换至更高倍率物镜进行更详细分析之前,可灵活快速识别感兴趣区域。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号