Itos Polarizers
偏振测试仪
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 确定线偏振片和圆偏振片的偏振方向
- 方便轻巧的手持式设计
- 验证偏振片校准的理想选择
- 在确定 LCD 的偏振方向方面表现出众
聚合物相位延迟膜
最畅销产品
- 采用高度耐用的聚合物片
- λ/4 (WP140HE) 消色差玻片,450-700nm透过率大于90%
- 另备有λ/4 (WP140HE)、λ/2 (WP280)和1λ (WP560) 相位延迟膜可供选择
高温线性偏振膜 (XP40HT)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 较普通偏振膜更高的耐高温性
- 消光比为 5000:1
- 对 400-700 nm 范围内的非偏振光具有高透射率
- 提供定制尺寸
高对比度塑料线性偏振片 (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 消光比性能优良
- 提高的耐久性
- 400 – 700nm未偏振光高透射
高对比度线性偏振膜 (XP42)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 非偏振光在400 - 700nm 波段之间的高透过率
- 在 DWL 具有 9000:1 的出色消光比
- 可定制尺寸
- 高温线性偏振膜 (XP40HT) 可选
高透射率线性偏振膜 (XP44-40)
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 对可见光谱的透射率最高的偏振膜
- 偏振效率超过>99.95%
- 提供自定义选件
- 还提供高对比度线性偏振膜
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司 粤ICP备2021068591号
The FUTURE Depends On Optics®