您选择的产品已被添加至购物车

Solarization-Resistant Reflection/Backscatter Probe, Stainless steel BX

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-560 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,246.66
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 11,246.66 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
QR400-7-SR-BX
Title:
Solarization-Resistant Reflection/Backscatter Probe, Stainless steel BX

物理和机械特性

核心直径 (μm):
400
外壳材料:
Stainless Steel BX
Long Term Bend Radius (cm):
16
Short Term Bend Radius (cm):
8
包层直径 (μm):
20
金属环直径(英寸):
0.25
Fiber Core Diameter (µm):
400
光纤长度:
2

光学特性

波长范围 (nm):
200 - 1100

材料特性

缓冲材料:
Polyimide

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 适用于漫反射/镜面反射、背向散射和荧光的多用途采样
  • VIS–NIR (400–2100 nm)、UV–VIS (180–1100 nm)  以及抗太阳化型号</39>
  • 耐用护套、套筒及抗太阳化光纤
  • 超强抗太阳化 (XSR) 探头采用超低损耗光纤,可应对强紫外照射
  • 可直接连接 Ocean Optics 光谱仪及配件

Ocean Optics 反射/背向散射探头是紧凑型光纤耦合采样工具,用于测量固体、溶液或粉末中的漫反射、镜面反射、背向散射或荧光并可直接连接 Ocean Optics 光谱仪及配件。它们能够为样品的颜色、外观和化学成分提供定量分析。可选择可见光–近红外 (Visible–NIR)、抗太阳化或 XSR 型号,适用于从常规反射测量到高要求紫外测量的各种应用。Ocean Optics 反射/背向散射探头可针对紫外应用进行优化,其中 XSR 探头采用超低损耗光纤,专为抵御强紫外照射而设计。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号