您选择的产品已被添加至购物车

VIS-NIR Fiber Patch Cord, 200 µm Core, Silicone-coated steel monocoil

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-548 5 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,397.41
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,397.41 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
QP200-2-VIS-NIR

物理和机械特性

长度 (m):
2
核心直径 (μm):
200
外壳材料:
Silicone-coated steel monocoil
Bend Radius (mm):
LTBR: 80
STBR: 40

光学特性

数字孔径 NA:
0.22
波长范围 (nm):
400 - 2100

硬件与接口连接

连接器:
SMA

材料特性

缓冲材料:
Polyimide

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

  • 可直接连接 Ocean Optics 光谱仪及配件
  • 宽波长覆盖:VIS–NIR、SR 和 XSR 光纤,优化波长范围为 180–2100 nm
  • 抗阳光照射(耐日晒)光纤在强紫外环境中保持信号准确性
  • 多种护套供您选择,可满足耐用性和小弯曲半径需求

Ocean Optics 提供完整系列的高品质光纤跳线,兼容 Ocean Optics 光谱仪以满足各种可见光–近红外 (VIS–NIR) 和紫外–近红外 (UV–NIR) 光谱应用需求。它们可用作照明光纤或采集光纤,用于连接光谱仪、光源、探头或取样配件,并实现最大传输效率和最小信号损耗。在宽带应用中可选择标准可见光–近红外 (VIS–NIR) 组件,或在高强度紫外条件下选择抗太阳化选项以保持信号保真度。Ocean Optics 光谱仪光纤跳线提供多种护套选择,不仅提升了耐用性,还能满足小弯曲半径的应用要求。

快速应用指南:

  • VIS–NIR 光纤跳线(400–2100 nm): 最适合常规宽带光谱应用,具有低羟基 (OH) 含量,可减少羟基离子 (OH⁻) 引起的光吸收,从而实现高效的近红外 (NIR) 传输。
  • 抗太阳化光纤跳线 (200–1100 nm): 非常适合紫外–近红外 (UV–NIR) 应用,在高强度紫外照射下,普通石英光纤会发生衰减。
  • 超强抗太阳化光纤跳线 (180–800 nm): 在深紫外应用中必不可少,尤其适用于需要最高紫外耐受性的场合。
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号