您选择的产品已被添加至购物车

UV-NIR Free Space Collimator Lens

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-538 3 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,879.72
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 7,879.72 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Single Lens
型号:
84-UV-25
注意 :
Long focal length (100 mm) UV-range fused silica collimator

物理和机械特性

直径 (mm):
25.40

光学特性

波长范围 (nm):
200 - 2000
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
f/4 Fused Silica
焦距 FL (mm):
100.00

硬件与接口连接

连接器:
SMA 905 6.35 mm ferrule
Fiber Connection:
Optical Fiber

螺纹和安装

螺纹类型:
1/4-36 External Thread

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号