您选择的产品已被添加至购物车

Tungsten-Halogen Spectroscopy Illuminator (Recertified 03-P)

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-544-RCD-03P 重新认证 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,716.45
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 11,716.45 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Tungsten-Halogen Illuminator
型号:
HL-2000-LL-FHSA
注意 :
Power supply, integrated shutter, integrated filter holder for filters up to 25 mm square or 25 mm round in diameter and 4 mm in thickness, and integrated attenuator included.
The illuminator has an optical output drift of <0.1% per hour
工作寿命(小时):
10000

物理和机械特性

重量 (kg):
0.5
尺寸 (mm):
58 x 59 x 140

光学特性

波长范围 (nm):
360 - 2400

电气性能

输出功率 (mW):
4.5

硬件与接口连接

连接器:
SMA 905
电源要求:
12 VDC

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
5 to 35
色温 (K) :
2800
工作湿度:
5–95% without condensation at 40°C

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品概览

  • 提供稳定、高质量输出,覆盖宽波长范围 185–2500 nm
  • 可选氘-钨灯、氙灯及钨卤素灯类型
  • 完全兼容 Ocean Optics 光谱仪及配件

Ocean Optics 光谱照明器提供多样化的紫外–近红外(UV–NIR)光源,并可灵活搭配 Ocean Optics 光谱系统使用。您可以选择钨卤素灯以获得稳定的可见光–近红外 (VIS–NIR) 输出 (360–2400 nm),或选择氙灯以实现高强度的宽谱紫外–近红外 (UV–NIR) 照明 (185–2500 nm),或选择氘-钨卤素灯以实现从深紫外到近红外的连续覆盖(210–2500nm)。典型的应用包括反射率、透射率、吸收率和荧光测量,在这些应用中可靠且匹配良好的照明至关重要。Ocean Optics 光谱照明器的使用寿命可达 10,000 小时并配备 SMA 光纤接口。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号