您选择的产品已被添加至购物车

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

Table Mount for GRIN Lens Gripper, 8.5mm Height

×
产品编码 #73-455 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,423.85
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 2,423.85 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Table Mount
光学类型:
GRIN Lenses
注意 :
Compatible Grins Lens Gripper, Sold Separately:
#73-449 (1.8mm)
#73-450 (1.0mm)
#73-451 (0.5mm)

物理和机械特性

构造 :
Anodized Alumnium

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

技术数据

technical drawing showing dimensions and design details of a mechanical part
technical diagram showing table support with labeled dimensions and size indicators
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号