您选择的产品已被添加至购物车

梯度折射率透镜夹持器

GRIN Lens Grippers and Table Mounts

GRIN Lens Grippers and Table Mounts

×
  • 实现梯度折射率透镜的便捷操作、精确定位与快速安装
  • 适用于0.5毫米、1毫米及1.8毫米直径镜头
  • 紧凑设计,易于集成

梯度折射率透镜夹持器与台面安装架为各类GRIN透镜的拿取和定位提供了紧凑且安全的解决方案。这些夹持器采用弹簧加载系统,便于轻松拾取和释放,为操作精密光学元件提供了一种简单有效的方法。由于尺寸微小,这类透镜通常难以处理,而该设计有效解决了这一难题。梯度折射率透镜夹持器提供0.5mm、1mm和1.8mm直径的适配选项,可与台面安装架(型号#73-455和#73-458)配合使用,实现光学系统的便捷集成。台面安装架具有两种固定高度配置,采用磁性支架实现夹持器的快速安装,支持夹持器与透镜的垂直和水平方向定位。GRIN透镜夹持器与台面安装架既可单独选购,也可成套购买。

产品

技术数据

technical drawing showing dimensions and design details of a mechanical part
technical diagram showing table support with labeled dimensions and size indicators
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号