您选择的产品已被添加至购物车

Sealed 300mm White Line Light

×
产品编码 #74-183 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 20,845.11
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 20,845.11 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

光学类型:
Collimated
Type of Illumination:
LED Illuminator
注意 :
Designed with embedded controller engineered for continuous-only operation with the configured light head.
生产商:
Advanced Illumination
几何:
Line Light
照明模式:
Constant

物理和机械特性

长度 (mm):
300.00
尺寸 (mm):
309.9 L x 51.1 W
重量 (g):
1442

光学特性

颜色:
White
工作距离(英寸):
0.5-23

硬件与接口连接

连接器:
4-pin Male M12
工作电压 (V):
24V DC, 3A
电源:
Power Supply Required and Sold Separately: #73-977

螺纹和安装

支架:
T-Slot for M6 Nut

环境和耐用性因素

工作温度 (°C):
0 °C to 35 °C
环境等级:
IP67

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

产品概览

  • IP67防护等级,防尘防碎屑
  • 高强度均匀照明光斑
  • 可选波长:紫外、白光、蓝光、绿光、红光及近红外
  • 线扫描应用的理想选择

Advanced Illumination密封式高强度线光源为严苛环境下的线扫描应用提供均匀照明光斑。该光源通过IP67防护认证,可有效抵御灰尘、碎屑和液体侵入,在恶劣环境中保持稳定性能。提供紫外、白光、蓝光、绿光、红光及近红外多种波长选项,采用被动散热设计,支持长期连续工作。内置一体化控制器专为持续运行设计,控制器模块集成在光源本体内部。特别适用于石膏板、木材、陶瓷等材料的检测线扫描系统,以及食品饮料行业冲洗环境等严苛工业场景。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号