您选择的产品已被添加至购物车

Advanced Illumination密封式高强度线光源

×
  • IP67防护等级,防尘防碎屑
  • 高强度均匀照明光斑
  • 可选波长:紫外、白光、蓝光、绿光、红光及近红外
  • 线扫描应用的理想选择

Advanced Illumination密封式高强度线光源为严苛环境下的线扫描应用提供均匀照明光斑。该光源通过IP67防护认证,可有效抵御灰尘、碎屑和液体侵入,在恶劣环境中保持稳定性能。提供紫外、白光、蓝光、绿光、红光及近红外多种波长选项,采用被动散热设计,支持长期连续工作。内置一体化控制器专为持续运行设计,控制器模块集成在光源本体内部。特别适用于石膏板、木材、陶瓷等材料的检测线扫描系统,以及食品饮料行业冲洗环境等严苛工业场景。

产品

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号