您选择的产品已被添加至购物车

Reflection Probe Holder

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-567 2 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,463.12
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,463.12 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Anodized aluminum reflection probe holder
型号:
RPH-1
注意 :
Probe holder positions reflection probes at 45° and 90° from flat surfaces. Accommodates both 1/4″ (6.35 mm) and 1/8″ (3.17 mm) diameter reflection probes.
The 1/8″ (3.17 mm) requires the use of an adapter#90-568

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号