您选择的产品已被添加至购物车

Quartz Cuvette

查看更多 Ocean Optics
×
产品编码 #90-590 4 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,119.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 1,119.38 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

类型:
Standard Rectangular
型号:
CV-Q-10
注意 :
Quartz cuvette for spectroscopic liquid sample analysis

物理和机械特性

尺寸 (mm):
Exterior: 12.5 x 12.5 x 45 (WLH)
Interior: 10 x 10 (WL)
Filling Volume (mL):
3.5
窗口片数目 :
2
Cover:
PTFE Cover (non-sealing)
Path Length (cm):
1

光学特性

波长范围 (nm):
170 - 2700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

产品概览

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号