您选择的产品已被添加至购物车

Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

查看更多 Olympus
Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 60X (Oil Immersion) 0.65 - 1.25 NA Adjustable Iris Objective

×
产品编码 #91-765 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 41,161.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 41,161.38 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
UPLFLN60XOI
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
注意 :
Recommended Immersion Oil #86-834

物理和机械特性

视场 (mm):
0.44
突出螺纹的长度 (mm):
45.06
最大直径 (mm):
30.5
重量 (g):
158
虹膜选项:
Adjustable Iris

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
焦距 FL (mm):
3.00
放大率:
60X
数字孔径 NA:
1.25
分辨能力 (μm):
0.42 - 0.22
工作距离 (mm):
0.12
波长范围 (nm):
380 - 900
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.65 - 1.25
Depth of Field Range (μm):
0.65 - 0.18

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 非常适合明场、暗场、DIC、荧光或偏振显微镜
  • 在 UV 范围内具有出色透过率
  • 提供高数值孔径、油浸式和可变光阑选项
  • 还提供其他 Olympus 无限远校正物镜

Olympus 平场萤石物镜是多用途物镜,采用先进多层镀膜,可在 UV 至 NIR 范围内提供出色的平场图像。这些物镜具备高信噪比、出色分辨率和高对比度成像能力。除暗场或荧光显微镜以及特定偏振技术外,这些物镜也非常适合明场显微镜或 Nomarski 微分干涉对比 (DIC) 观察。Olympus 平场萤石物镜提供 4X 至 100X 放大倍率。可提供高数值孔径、油浸式和可变光阑选项。可变光阑选项配备校正环,可调节光阑并减少杂散光,以根据需要微调图像。还提供其他 Olympus 无限远校正物镜。

技术数据

technical drawing showing detailed dimensions of an optical lens component
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm with peak near 550 nm
 
  库存编号 # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X 可调光阑(油浸式) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (油浸式) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X 可调光阑(油浸式) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号