您选择的产品已被添加至购物车

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

查看更多 Olympus
Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

Olympus UPLFLN 100X (Oil Immersion) 0.60 - 1.30 NA Adjustable Iris Objective

×
产品编码 #91-766 新产品 1 库存
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 36,754.38
所示库存数量系全球库存总量,非本地现货。
如需查询具体库存分布位置,可将产品加入购物车进行查看。
本价格为含税价
含税批量价格
数量 1+ RMB 36,754.38 each
Need More? 索取报价
下载产品资料

规格

概况

型号:
UPLFLN100XOI2
兼容的管透镜 :
Focal Length: 180mm
类型:
Microscope Objective
方式:
Infinity Corrected
生产商:
Olympus
注意 :
Recommended Immersion Oil #86-834

物理和机械特性

视场 (mm):
0.26
突出螺纹的长度 (mm):
45.06
最大直径 (mm):
29
重量 (g):
140
虹膜选项:
Adjustable Iris

光学特性

盖玻片厚度 (mm):
0.17
焦距 FL (mm):
1.80
放大率:
100X
数字孔径 NA:
1.30
分辨能力 (μm):
0.45 - 0.21
工作距离 (mm):
0.20
波长范围 (nm):
380 - 900
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
Oil
Numerical Aperture (NA) Range:
0.60 - 1.30
Depth of Field Range (μm):
0.76 - 0.16

螺纹和安装

安装螺纹:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

合规性

RoHS 2015:
不符合标准
Certificate of Conformance:
Reach 253:

产品概览

  • 非常适合明场、暗场、DIC、荧光或偏振显微镜
  • 在 UV 范围内具有出色透过率
  • 提供高数值孔径、油浸式和可变光阑选项
  • 还提供其他 Olympus 无限远校正物镜

Olympus 平场萤石物镜是多用途物镜,采用先进多层镀膜,可在 UV 至 NIR 范围内提供出色的平场图像。这些物镜具备高信噪比、出色分辨率和高对比度成像能力。除暗场或荧光显微镜以及特定偏振技术外,这些物镜也非常适合明场显微镜或 Nomarski 微分干涉对比 (DIC) 观察。Olympus 平场萤石物镜提供 4X 至 100X 放大倍率。可提供高数值孔径、油浸式和可变光阑选项。可变光阑选项配备校正环,可调节光阑并减少杂散光,以根据需要微调图像。还提供其他 Olympus 无限远校正物镜。

技术数据

technical drawing of an optical lens showing detailed dimensions and measurements
Chart showing transmittance percentage across wavelengths from 300 to 1000 nm
 
  库存编号 # A B C D E F G
UPLFLN 4X 86-817 27.9 2.8 0.0 18.0 18.0 24.0 4.5
UPLFLN 10X 86-818 34.9 10.1 0.0 13.6 13.6 24.0 4.5
UPLFLN 20X 86-819 42.8 5.3 2.3 9.4 15.8 26.0 4.5
UPLFLN 40X 86-820 44.4 5.1 4.0 8.5 16.0 26.0 4.5
UPLFLN 60X 86-822 44.7 5.2 2.7 8.6 17.0 29.0 4.7
UPLFLN 60X 可调光阑(油浸式) 91-765 45.1 6.2 1.7 3.7 20.1 30.5 4.7
UPLFLN 100X (油浸式) 86-823 44.7 5.5 3.0 7.0 17.2 28.0 4.5
UPLFLN 100X 可调光阑(油浸式) 91-766 45.1 3.7 3.0 7.0 18.2 29.0 4.5
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号